Medición de nivel confiable con la tecnología de radar e interruptores
El polietileno (PE) y el polipropileno (PP) son polímeros termoplásticos creados a partir de la polimerización del etileno y propileno, que son productos de plantas petroquímicas. Son dos de los plásticos más producidos con una gran variedad de aplicaciones. Después de la producción, el producto granular final se almacena en silos antes de ser enviado a las plantas de fabricación de productos plásticos o envasado en bolsas.
Los principales desafíos de la aplicación son que los sedimentos de PP y PE tienen una constante dieléctrica baja, y el ambiente puede ser bastante polvoriento, lo que lleva a problemas con la acumulación y el riesgo de calor y cargas estáticas. Por eso se recomiendan transmisores de nivel por radar de 80 GHz para esta aplicación.