No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-5300 GWR Transmitter

Transmisor de nivel por radar de onda guiada Rosemount™ 5300

Descripción del producto

El Transmisor de nivel Rosemount 5300 es ideal para las mediciones exigentes en líquidos, lodos y sólidos, a la vez que brinda características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de interfaz y de medición de nivel. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una sencilla instalación, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una construcción robusta y cuenta con un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.

Precisión
± 3 mm (0,12 pulg)
Repetibilidad
± 1 mm (0,04 pulg.)
Rango de medición
Hasta 50 m (164 pies)
Presión de operación
Vacío completo a 5000 psi (vacío completo a 345 bares)
Temperatura de operación
-196 a 400 °C (-320 a 752 °F)
Protocolo de comunicación
4-20 mA/HART®, Foundation™ Fieldbus, Modbus®
Seguridad
Certificación SIL 2 IEC 61508
homologado por TÜV y certificado por la WHG para la prevención del sobrellenado
Diagnóstico
El diagnóstico mejorado permite un mantenimiento proactivo
Tipos de sondas
Cable individual rígido, cable individual segmentado, cable individual flexible, cable gemelo rígido, cable gemelo flexible, coaxial, sondas con revestimiento de teflón, sonda de vapor
Garantía
Hasta cinco años

Características

  • La tecnología Direct Switch ofrece mayor sensibilidad, alta confiabilidad y largos alcances de medición
  • La medición de la calidad de la señal le brinda la posibilidad de trabajar proactivamente con sus instrumentos de nivel
  • La proyección del final de la sonda ofrece una mayor confiabilidad en la medición de nivel
  • La compensación dinámica de vapor ofrece un mejor consumo de calor de la planta
  • El reflector de verificación permite una verificación única del transmisor de nivel
  • Ultra-thin layer detection through Peak-in-Peak technology

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 52 resultados para piezas y accesorios
: