Liberté de placer stratégiquement certaines E/S propres à l’application pour plus de souplesse et de meilleures performances.

E/S basées sur Châssis -Fond de panier

Les E/S sur châssis d’Emerson se connectent aux contrôleurs PROFINET sur le rack ou à côté du contrôleur pour la gestion à distance.

Des E/S que vous pouvez utiliser n’importe où

Notre gamme d’E/S sur châssis disposent de 2 bus qui prennent en charge une grande variété de modules d’E/S tout-ou-rien, analogiques, mixtes et fonctions dédiées, y compris des thermocouples et température RTD, implantables sans outils et enfichables sous tension. Les deux assurent une disponibilité prolongée et réduisent les besoins en ingénierie pour faciliter la maintenance. Le VersaMax est destiné aux petites machines et aux applications process simples, tandis que le RX3i fournit des diagnostics avancés et des E/S hautes performances, avec de multiples options d’extension, incluant une gestion avancée de l’alimentation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des E/S que vous pouvez utiliser n’importe où
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire

Actualités

Brève d’actualité : les nouveaux adaptateurs réseau d’Emerson offrent une connectivité haute...

Les adaptateurs réseau LITE pour les systèmes d’E/S RSTi-EP offrent une communication PROFINET et Modbus performante dans un format compact

Communiqué : La plate-forme de programmation de contrôle intégrée mise à jour d’Emerson améliore...

La version 10.7 de PAC Machine Edition accélère le développement avec un temps de validation 87 % plus rapide et une réduction de 66 % du temps...

Mise à jour du PC industriel compact Emerson avec processeur quadricœur pour une informatique en...

Les options de processeur et de mémoire permettent au PC industriel compact PACSystems IPC 2010 de prendre en charge les applications situées en...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.