E/S industrielles

E/S industrielles

Les E/S industrielles d’Emerson offrent une solution flexible et fiable pour une connectivité de haut niveau et une grande disponibilité.

Connectez vos machines à des données clés pour votre activité

Conçues pour maintenir les personnes, les machines et les données connectées en permanence à l’Internet industriel, les E/S industrielles d’Emerson permettent aux opérateurs de se connecter de manière transparente à n’importe quel contrôleur via PROFINET pour collecter et contrôler les données. Cette solution flexible et fiable permet une personnalisation très poussée basée sur les exigences de l’application et l’environnement. La surveillance et les diagnostics à distance permettent aux opérateurs de réagir rapidement aux défaillances, permettant d’économiser du temps et de l’argent en transformant leur industrie en un lieu de travail véritablement moderne. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Connectez vos machines à des données clés pour votre activité

Produits





Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire

Actualités

Brève d’actualité : les nouveaux adaptateurs réseau d’Emerson offrent une connectivité haute...

Les adaptateurs réseau LITE pour les systèmes d’E/S RSTi-EP offrent une communication PROFINET et Modbus performante dans un format compact

Communiqué : La plate-forme de programmation de contrôle intégrée mise à jour d’Emerson améliore...

La version 10.7 de PAC Machine Edition accélère le développement avec un temps de validation 87 % plus rapide et une réduction de 66 % du temps...

Mise à jour du PC industriel compact Emerson avec processeur quadricœur pour une informatique en...

Les options de processeur et de mémoire permettent au PC industriel compact PACSystems IPC 2010 de prendre en charge les applications situées en...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.