Construire au fur et à mesure avec des contrôleurs PAC via PROFINET. Connectivite accrue, espace divisé par deux

E/S distribuées « Slice »

Les entrées/sorties "Slice "d’Emerson allient flexibilité et durabilité, de sorte que vous n’ayez jamais à sacrifier la performance à l’encombrement

Une architecture plus intelligente, plus performante

Vos systèmes d’automatisation connectés ont besoin de performances robustes mais l'espace est limité. La famille d’E/S réparties "Slice" d’Emerson allie performances et flexibilité permettant de construire au fur et à mesure tout en minimisant l'encombrement requis sans compromettre la puissance. Elles fonctionnent de manière transparente avec n’importe quel contrôleur PROFINET PAC, ce qui permet de normaliser la disposition des E/S sans se soucier du contrôleur utilisé. Un assemblage facile vous permet de concevoir des points de raccordement plus proches des appareils de terrain à l’aide d’un simple câble Ethernet standard.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une architecture plus intelligente, plus performante
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire

Actualités

Brève d’actualité : les nouveaux adaptateurs réseau d’Emerson offrent une connectivité haute...

Les adaptateurs réseau LITE pour les systèmes d’E/S RSTi-EP offrent une communication PROFINET et Modbus performante dans un format compact

Communiqué : La plate-forme de programmation de contrôle intégrée mise à jour d’Emerson améliore...

La version 10.7 de PAC Machine Edition accélère le développement avec un temps de validation 87 % plus rapide et une réduction de 66 % du temps...

Mise à jour du PC industriel compact Emerson avec processeur quadricœur pour une informatique en...

Les options de processeur et de mémoire permettent au PC industriel compact PACSystems IPC 2010 de prendre en charge les applications situées en...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.