Des E/S pour milieux extrêmes E/S de sécurité intrinsèque d’Emerson certifiées pour des conditions opérationelles très dures.

E/S de sécurité intrinsèque

Les E/S de sécurité intrinsèque d’Emerson sont certifiées conformes à de nombreuses normes de robustesse pour un contrôle fiable partout où vous opérez.

Des E/S enfichables sous tension que vous pouvez pousser à l’extrême

Lorsque vous travaillez dans des conditions extrêmes ou dangereuses, vous avez besoin d’E/S qui peuvent résister à tout ce qui se présente. Les E/S de sécurité intrinsèque d’Emerson répondent aux exigences de robustesse pour que vous puissiez opérer en toute tranquillité, avec les performances, la souplesse et l’architecture ouverte dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail, où que vous soyez. De la corrosion aux vibrations, en passant par les opérations marines, le bruit et le fonctionnement sans ventilateur de -40 °C à +70 °C, nos modules d’E/S de faible consommation enfichables sous tension sont adaptés aux applications RTU.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des E/S enfichables sous tension que vous pouvez pousser à l’extrême
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire

Actualités

Brève d’actualité : les nouveaux adaptateurs réseau d’Emerson offrent une connectivité haute...

Les adaptateurs réseau LITE pour les systèmes d’E/S RSTi-EP offrent une communication PROFINET et Modbus performante dans un format compact

Communiqué : La plate-forme de programmation de contrôle intégrée mise à jour d’Emerson améliore...

La version 10.7 de PAC Machine Edition accélère le développement avec un temps de validation 87 % plus rapide et une réduction de 66 % du temps...

Mise à jour du PC industriel compact Emerson avec processeur quadricœur pour une informatique en...

Les options de processeur et de mémoire permettent au PC industriel compact PACSystems IPC 2010 de prendre en charge les applications situées en...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.