Système de contrôle d’excitation

Système d’excitation

Systèmes d’excitation et systèmes intégrés de contrôle de l’excitation des générateurs conçus pour les générateurs synchrones.

Systèmes intégrés de contrôle de l’excitation des générateurs pour une exploitation fiable des centrales électriques

Les générateurs des centrales électriques et les systèmes de contrôle de l’excitation associés jouent un rôle critique dans le maintien de la stabilité du réseau. Toute dégradation ou défaillance complète d’un système obsolète de contrôle de l’excitation des générateurs peut entraîner un arrêt imprévu et donc une perte de revenus.

La plate-forme Ovation™ comprend un contrôle natif de l’excitation des générateurs synchrones qui présente des caractéristiques innovantes comme l’oscillographie haute vitesse, l’équilibrage dynamique de pont et un ajusteur de courant de champ indépendant. Le logiciel intégré du stabilisateur du système d’alimentation et une série complète de fonctions de limitation et de protection peuvent être ajoutés en fonction des besoins spécifiques de la centrale.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Systèmes intégrés de contrôle de l’excitation des générateurs pour une exploitation fiable des centrales électriques
Systèmes intégrés de contrôle de l’excitation des générateurs pour une exploitation fiable des centrales électriques

Fonctionnement

Contrôleur d’excitation et E/S

L’armoire du contrôleur d’excitation Ovation est équipée d’un module d’excitation spécialement conçu avec des E/S haute vitesse pour collecter les données de tension et de courant et d’un contrôleur intégré qui exécute la logique d’excitation.

L’armoire du contrôleur d’excitation comporte également un contrôleur Ovation standard et des modules E/S qui collectent des données non critiques pour des fonctions telles que le démarrage et l’arrêt du générateur. Le contrôleur d’excitation communique avec le réseau par l’intermédiaire de cartes d’interface classiques.

Oscillographie

Un enregistreur d’événements à haute vitesse capture des données d’excitation à haute résolution, telles que la tension et le courant de ligne du générateur, la tension et le courant de champ et les écarts de fréquence, lorsqu'un déclencheur défini par l'utilisateur est activé. Les durées des événements et les fréquences d’échantillonnage sont paramétrables. 

Employée lors de la mise en service, l’oscillographie en temps réel fournit des données précises sur les performances des générateurs pour l’analyse des défaillances de ces derniers. Les variations de courant ou de tension sont mesurées à une fréquence d’échantillonnage pouvant atteindre 2560 Hz.

Redondance

Pour augmenter la fiabilité accrue du système, le contrôleur d’excitation Ovation intègre des composants redondants, notamment des modules d’excitation ainsi que des contrôleurs Ovation et des modules E/S standard.

À l’instar des contrôleurs Ovation traditionnels, le contrôleur d’excitation comprend un processeur primaire et un processeur de secours qui exécutent simultanément la logique. Le suivi automatique avec circuit de détection watchdog permet un transfert en douceur du contrôle du processeur principal au processeur de secours.

Protection des générateurs et de l’alimentation

L’alimentation et la protection des générateurs est assurée par des disjoncteurs de terrain, des redresseurs d’alimentation, des surtensions de terrain, des circuits de désexcitation, des résistances de décharge et des systèmes de bus selon les besoins. Ces appareils sont généralement logés dans des armoires qui sont adjacentes à l’armoire dédiée au contrôleur d’excitation Ovation ou déportés plus près de l’équipement de générateur. Les ponts redresseurs d’alimentation sont fournis en configurations N ou N+1 pour correspondre à la puissance nominale spécifique des générateurs et aux exigences de redondance.

Vidéos et articles

Ovation Excitation System - An Integrated Control and Protection Solution for Synchronous Generators

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.