Our industrial controls use OPC UA to connect all system layers and provide context from the sensor to the cloud.

OPC-UA

Emerson fait office de référence en ouvrant la voie dans le domaine des communications sécurisées pour l’industrie 4.0

Leadership dans le domaine de la communication réelle au service de l’industrie 4.0

OPC-UA permet un échange de données sécurisé entre les applications, tandis que les fonctions de modélisation de l’information donnent une signification aux données. Le résultat ? Applications clientes de composition automatique de haute disponibilité, d’extensibilité et d’évolutivité qui vont vous aider à transformer l’automatisation industrielle. L’engagement d’Emerson vis-à-vis de la solution OPC-UA est mis en évidence par son utilisation en tant que source unifiée d’information pour toutes les applications conçues avec ses solutions industrielles de contrôle et d’automatisation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Leadership dans le domaine de la communication réelle au service de l’industrie 4.0
Sécurisé et évolutif, OPC UA est un protocole structuré pour la communication des informations via l’Internet industriel.
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.