Modernisez progressivement votre système de téléjaugeage avec des appareils fiables sur le terrain et dans la salle de commande.

Émulation appliquée aux systèmes de téléjaugeage

Modernisez progressivement votre système de téléjaugeage avec des appareils fiables sur le terrain et dans la salle de commande.

Révélez le potentiel de votre système

Avec l'émulation des systèmes de téléjaugeage, vous pouvez simplement remplacer les équipements qui présentent des problèmes d'obsolescence ou de performance sur le terrain ou dans la salle de commande pour les remplacer par des appareils modernes et fiables basés sur une technologie radar. Le câblage et le protocole de communication existants peuvent toujours être utilisés. La réduction des coûts de maintenance, l'amélioration de la sécurité et l'optimisation des opérations ne sont que quelques exemples des bénéfices apportés par l'émulation. Avec l'émulation, vous décidez de votre propre rythme et l'argent que vous économisez est disponible pour d'autres investissements.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Révélez le potentiel de votre système

Solutions technologiques d'émulation

Vous avez des problèmes avec vos instruments mécaniques vétustes et vous trouvez la mise à niveau de votre système de téléjaugeage trop complexe et coûteuse ?

Vous avez du mal à trouver des appareils de remplacement ? Vos pièces de rechange sont en fin de vie ou s'intègrent mal dans le système existant ?

Vous rencontrez des problèmes avec de nouveaux appareils plus récents qui fonctionnent mal dans certaines circonstances ?

La technologie d'émulation permet une mise à niveau progressive du système, des bacs de stockage à la salle de commande. Aucun nouveau câblage n'est nécessaire, ce qui rend l'installation plus rapide et plus économique.

L'émulation de jauges permet de remplacer facilement les jauges de niveau vétustes de la plupart des fournisseurs par des jauges de niveau radar, une jauge après l'autre, avec une perturbation minimale et sans requérir de projet d'investissement de grande envergure.

Les mises à niveau peuvent se faire lorsque la situation l'exige et que le budget est disponible. 

Les nouvelles jauges « parlent le même langage » que les anciennes jauges, ce qui permet de ne pas faire de modifications au niveau de la communication ou du câblage de terrain et d'utiliser le système hôte existant.

Différents systèmes de gestion des stocks peuvent être remplacés sans difficulté grâce au logiciel Rosemount™ TankMaster, qui continue à communiquer avec les instruments de terrain en service, souvent avec une meilleure fréquence de rafraîchissement qu'auparavant.
Le concentrateur de système Rosemount™ 2460 effectue l'émulation des appareils de salle de commande fournis par d'autres fabricants, ce qui permet de connecter les jauges de fournisseurs différents au logiciel TankMaster.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.