IND-AUTOMATIONSOLUTIONS-ROXAR-DOWNHOLE

Systèmes en fond de puits

Surveillez la pression et la température autour du tubage de puits, protégez l'intégrité du puits et sécurisez la production offshore.

IND-AUTOMATIONSOLUTIONS-ROXAR-DOWNHOLE-OVERVIEWPRODUCT

Principes du système en fond de puits

Les opérateurs doivent pouvoir accéder aux informations provenant de l'intérieur du puits et plus particulièrement, autour du tubage de puits. Pourtant, c'est bien dans l'espace annulaire que l'on est susceptible de constater les premières pressions élevées en fond de puits, mais les opérateurs n'ont quasiment aucun moyen de le savoir. C'est grâce à la technologie sans fil appliquée aux systèmes en fond de puits qu'il est possible de surveiller la pression et la température dans l'espace annulaire afin de détecter rapidement une montée en pression, de préserver le tubage de puits et de disposer d'informations précieuses pendant le dépannage. Le résultat : une meilleure intégrité du puits et une production continue.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Principes du système en fond de puits

Fonctionnement

Surveiller le fond de puits

Déployés dans les puits de production, les puits d'injection et les puits intelligents multizones extrêmement complexes, les systèmes de surveillance en fond de puits et les capteurs de haute pression/température doivent fonctionner dans les environnements de puits profonds les plus difficiles. Cela nécessite des mesures précises et en temps réel, essentielles à l'exploitation du gisement.

Identifier les menaces

Qu'il s'agisse d'une montée en pression imprévue, d'une étanchéité du ciment derrière le tubage ou de menaces liées au sable ou à la corrosion, la surveillance en fond de puits avertit les opérateurs des menaces de production et apporte des données essentielles aux systèmes de production existants et pour l'optimisation du puits.

Éviter les montées en pression

Dans les zones situées derrière le tubage, les montées en pression peuvent entraîner une détérioration de l'étanchéité du ciment, ce qui entraîne une perte d'intégrité du tubage et une migration verticale du pétrole et du gaz vers la surface. Dans le pire des cas, cela peut entraîner des éruptions de gaz à faible profondeur. Dans de tels cas, les informations de fond de puits provenant de derrière le tubage sont essentielles et contribuent de manière importante à la sécurité offshore.

Protéger l'intégrité du puits

La grande variété de produits de fond de puits et de complétion sur le marché aujourd'hui est essentielle pour protéger l'intégrité du puits. Des protecteurs de câbles robustes peuvent sécuriser les câbles électriques du fond de puits et les conduites à commande hydraulique, les sorties des têtes de puits peuvent servir de barrière de pression entre le puits et le côté supérieur, et la surveillance en fond de puits peut vous informer de tout ce qui se passe au fond de votre puits. Le résultat est un réseau en fond de puits intégré.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.