prod-rmt-temperature-temperature_rich_media_l008

Tutoriels et vidéos sur les produits de mesure de température

Tutoriels et vidéos étape par étape pour les sondes et transmetteurs de température Rosemount

Rosemount 3144P

Comment configurer une sonde unique

Découvrez comment câbler et configurer correctement une seule sonde pour le transmetteur de température Rosemount 3144P.

Comment configurer une sonde double

Découvrez comment câbler et configurer correctement une sonde double pour le transmetteur de température Rosemount 3144P.

Comment installer la protection intégrée contre les transitoires

Découvrez comment installer correctement la protection intégrée contre les transitoires pour le transmetteur de température Rosemount 3144P.

Tutoriels sur le transmetteur de température Rosemount 3144P

Configuration de la fonctionnalité Hot Backup

Dans ce tutoriel, vous découvrirez les étapes pour configurer la fonctionnalité Hot Backup sur votre transmetteur de température Rosemount 3144P.

Temps nécessaire : environ 10 minutes

Ce dont vous aurez besoin :

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur 2 pour sélectionner « Configure » (Configurer).
  2. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Manual Setup » (Configuration manuelle).
  3. Appuyez sur 4 pour sélectionner « Diagnostics ».
  4. Appuyez sur 1 pour sélectionner « Hot Backup ».
  5. Appuyez sur 3 pour sélectionner « Config Hot Backup » (Configurer Hot Backup).
  6. Appuyez sur OK lorsque le message d'avertissement s'affiche.
  7. Sélectionnez 1 pour activer la fonctionnalité Hot Backup si elle était désactivée, puis appuyez sur ENTER (Entrée).
  8. Si la fonctionnalité Hot Backup était activée, sélectionnez 2 « No » (Non) pour reconfigurer la fonctionnalité Hot Backup et appuyez sur ENTER (Entrée).
  9. Appuyez sur OK lorsque le message d'avertissement s'affiche.
  10. Sélectionnez la valeur que vous souhaitez configurer comme variable primaire, puis appuyez sur ENTER (Entrée).
  11. Appuyez sur OK pour confirmer les modifications.
  12. Appuyez sur OK lorsque le message d'avertissement s'affiche.
  13. La procédure de configuration de la fonctionnalité Hot Backup est maintenant terminée. Vérifiez que la bonne variable primaire est sélectionnée.
  14. Appuyez sur HOME (Accueil) pour retourner à l'écran d'accueil.

Callendar-Van Dusen

Dans ce tutoriel, vous découvrirez les étapes de configuration des coefficients Callendar-Van Dusen sur votre transmetteur de température Rosemount 3144P.

Temps nécessaire : environ 10 minutes

Ce dont vous aurez besoin :

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur 2 pour sélectionner « Configure » (Configurer).
  2. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Manual Setup » (Configuration manuelle).
  3. Appuyez sur 1 pour sélectionner « Sensor 1 » (Sonde 1).
  4. Vérifiez que le type de sonde est réglé sur Cal VanDusen.
  5. Vérifiez que le raccordement de la sonde correspond à celui de la sonde de température à résistance (RTD).
  6. Une fois que les paramètres du type et du raccordement de sonde sont mis à jour, appuyez sur SEND (Envoyer). Sinon, passez à l'étape suivante.
  7. Appuyez sur 9 pour sélectionner le menu Sensor Matching-Callendar-Van Dusen (Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde).
  8. Appuyez sur 5 pour sélectionner « Set CVD Coefficients » (Définir les coefficients CVD).
  9. Appuyez sur OK lorsque le message d'avertissement s'affiche.
  10. Appuyez sur 2 pour sélectionner « R0, Alpha, Beta, Delta », puis appuyez sur ENTER (Entrée).
  11. Saisissez les valeurs R0, Alpha, Beta et Delta données.
  12. Vérifiez que les bons coefficients sont affichés (les valeurs peuvent varier sensiblement). Appuyez sur OK pour continuer.
  13. La procédure de configuration Callendar-Van Dusen est maintenant terminée.
  14. Sélectionnez 3, puis appuyez sur ENTER (Entrée) pour quitter.
  15. Appuyez sur HOME (Accueil) pour retourner à l'écran d'accueil.
  16. Au besoin, répétez les étapes de ce tutoriel pour la sonde 2.

Suivi des valeurs min. et max.

Dans ce tutoriel, vous découvrirez les étapes pour configurer la fonction de suivi des valeurs min./max. sur votre transmetteur de température Rosemount 3144P.

Temps nécessaire : environ 10 minutes

Ce dont vous aurez besoin :

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur 2 pour sélectionner « Configure » (Configurer).
  2. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Manual Setup » (Configuration manuelle).
  3. Appuyez sur 4 pour sélectionner « Diagnostics ».
  4. Appuyez sur 3 pour sélectionner « Sensor and Process Diagnostics » (Diagnostics de sonde et de procédé).
  5. Appuyez sur 5 pour sélectionner « Config Min/Max Tracking » (Configurer le suivi des valeurs min./max.).
  6. Sélectionnez 1, puis appuyez sur ENTER (Entrée).
  7. Sélectionnez 1, puis appuyez sur ENTER (Entrée) pour configurer le premier paramètre.
  8. Sélectionnez la variable que vous souhaitez surveiller, puis appuyez sur ENTER (Entrée).
  9. Répétez les deux dernières étapes pour chaque paramètre supplémentaire que vous souhaitez configurer.
  10. Une fois que vous avez sélectionné tous les paramètres requis, appuyez sur 6, puis sur ENTER (Entrée).
  11. Appuyez sur OK lorsque le message d'avertissement s'affiche.
  12. Appuyez sur HOME (Accueil) pour retourner à l'écran d'accueil.

Configuration de la sonde

Dans ce tutoriel, vous découvrirez les étapes de configuration de chaque sonde sur votre transmetteur de température Rosemount 3144P.

Temps nécessaire : environ 10 minutes

Ce dont vous aurez besoin :

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur 2 pour sélectionner « Configure » (Configurer).
  2. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Manual Setup » (Configuration manuelle).
  3. Appuyez sur 1 pour sélectionner « Sensor 1 » (Sonde 1).
  4. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Sensor 1 Type » (Type sonde 1).
  5. Sélectionnez le type de votre sonde, puis appuyez sur ENTER (Entrée).
  6. Appuyez sur OK lorsque le message d'avertissement s'affiche.
  7. Appuyez sur 4 pour sélectionner « Sensor 1 Units » (Unités sonde 1) et définissez les unités de mesure.
  8. Appuyez sur OK lorsque le message d'avertissement s'affiche.
  9. Sélectionnez les unités de mesure, puis appuyez sur ENTER (Entrée).
  10. Appuyez sur OK lorsque le message d'avertissement s'affiche.
  11. Les paramètres corrects doivent désormais être sélectionnés. Appuyez sur SEND (Envoyer) pour finaliser tous les paramètres.
  12. Appuyez sur la flèche de retour dans le coin supérieur gauche pour revenir à la page précédente.
  13. Au besoin, répétez ces mêmes étapes pour configurer la sonde 2.
  14. Appuyez sur HOME (Accueil) pour retourner à l'écran d'accueil.

Mapping des variables

Dans ce tutoriel, vous découvrirez les étapes de mapping des variables sur votre transmetteur de température Rosemount 3144P.

Temps nécessaire : environ 10 minutes

Ce dont vous aurez besoin :

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur 2 pour sélectionner « Configure » (Configurer).
  2. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Manual Setup » (Configuration manuelle).
  3. Appuyez sur 8 pour sélectionner « HART ».
  4. Appuyez sur 5 pour sélectionner « Variable Mapping » (Mapping des variables).
  5. Appuyez sur 5 pour sélectionner « Re-map Variables » (Nouveau mapping des variables).
  6. Appuyez sur OK lorsque le message d'avertissement s'affiche.
  7. Sélectionnez la valeur que vous souhaitez configurer comme variable primaire, puis appuyez sur ENTER (Entrée).
  8. Sélectionnez la valeur que vous souhaitez configurer comme deuxième variable, puis appuyez sur ENTER (Entrée). Si vous ne souhaitez pas utiliser de deuxième variable, appuyez sur 7, puis appuyez sur ENTER (Entrée).
  9. Répétez l'étape ci-dessus pour les troisième et quatrième variables.
  10. Appuyez sur OK lorsque le message d'avertissement s'affiche.
  11. La procédure de mapping des variables est maintenant terminée. Vérifiez que les première, deuxième, troisième et quatrième variables sont bien sélectionnées.
  12. Appuyez sur HOME (Accueil) pour retourner à l'écran d'accueil.

Tutoriels et vidéos sur le transmetteur de température Rosemount 644

Comment configurer une sonde unique

Découvrez comment câbler et configurer une sonde à simple élément pour le transmetteur de température Rosemount 644.

Comment configurer une sonde double

Découvrez comment câbler et configurer une sonde à double élément pour le transmetteur de température Rosemount 644.

Dégradation du thermocouple

Dans ce tutoriel, vous découvrirez les étapes de configuration de la fonction de diagnostic de dégradation du thermocouple sur votre transmetteur de température Rosemount 644.

Temps nécessaire : environ 10 minutes

Ce dont vous aurez besoin :

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur 2 pour sélectionner « Configure » (Configurer).
  2. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Manual Setup » (Configuration manuelle).
  3. Appuyez sur 4 pour sélectionner « Diagnostics ».
  4. Appuyez sur 3 pour sélectionner « Sensor and Process Diagnostics » (Diagnostics de sonde et de procédé).
  5. Appuyez sur 4 pour sélectionner « Config TC Diagnostic » (Configurer le diagnostic du thermocouple).
  6. Appuyez sur 1, puis sur ENTER (Entrée) pour sélectionner Sensor 1 (Sonde 1).
  7. Appuyez sur 1, puis sur ENTER (Entrée) pour activer le diagnostic.
  8. Appuyez sur 1, puis sur ENTER (Entrée) pour modifier le seuil de déclenchement.
  9. Sélectionnez un seuil de déclenchement, puis appuyez sur ENTER (Entrée).
  10. Appuyez sur OK pour confirmer le paramétrage.
  11. Appuyez sur 1, puis sur ENTER (Entrée) pour calculer la résistance de référence.
  12. Une fois les calculs terminés, appuyez sur OK pour confirmer le paramétrage.
  13. Au besoin, répétez ces mêmes étapes pour configurer la sonde 2.
  14. La procédure de configuration du diagnostic de dégradation du thermocouple est maintenant terminée. Appuyez sur 3, puis sur ENTER (Entrée).
  15. Appuyez sur HOME (Accueil) pour retourner à l'écran d'accueil.

Vidéo du transmetteur de température sans fil Rosemount 648

Comment câbler et configurer une seule sonde avec le transmetteur de température sans fil Rosemount 648

Découvrez comment câbler et configurer correctement une seule sonde pour le transmetteur de température sans fil Rosemount 648.​​​​​​​

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.