Au fur et à mesure de leur évolution, les usines ont adopté un large éventail d'outils d'analyse, d'historisation, d'apprentissage automatique et de modélisation avancée afin d'exploiter et de bénéficier d'ensembles de données historiquement sous-utilisés ou inaccessibles provenant de l'ensemble de l'usine. Le serveur de données AMS Device Manager met en synergie les données de vos appareils de terrain intelligents avec vos autres systèmes - ce qui contribue à faire évoluer les activités de maintenance et de programmation, à réduire la complexité et à démocratiser les données.
Le serveur de données AMS Device Manager permet aux utilisateurs de répliquer leurs données d'appareils de terrain intelligents AMS Device Manager en dehors du réseau de contrôle-commande du procédé, en étendant de manière sécurisée ces données à la fois à Emerson et à des destinations tierces telles que les historiques d'usine, les systèmes de contrôle, les lacs de données, les applications de visualisation et de tableau de bord, les analyses avancées etc.
Le serveur de données AMS Device Manager est un outil d’activation numérique pour vos appareils de terrain intelligents (instruments de mesure, vannes de régulation numériques, passerelles sans fil, etc.) utilisant des protocoles standard tels que HART, bus de terrain FOUNDATION, WirelessHART et PROFIBUS.