Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-209

Électrovannes proportionnelles ASCO™ série 209

Product Description

Les électrovannes proportionnelles de la série 209 d'ASCO™ sont spécialement conçues pour réguler de manière proportionnelle le débit d'air, de gaz inertes et de liquides avec une grande répétabilité. Ces électrovannes sont activées en faisant varier le signal d'entrée électrique vers la bobine. Cette série d’électrovannes établit une nouvelle référence en matière de performance de régulation proportionnelle précise du débit. Elle est conçue pour atteindre le plus haut niveau de précision tout en consommant moins d’électricité afin de permettre l’efficacité et l’optimisation des performances du système. Les électrovannes sont des composants essentiels dans une large gamme d'applications, notamment le dosage de produits chimiques, la fabrication de café, le refroidissement et les piles à combustible à hydrogène.

Produits

Search
1-10 résultats sur 39 pour Produits
:
135,00 €
135,00 €
135,00 €
135,00 €
135,00 €
135,00 €
135,00 €
135,00 €
170,00 €
170,00 €
Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutres, liquides
Diamètre de raccordement/de l’orifice
Applique 1/8 po ; 1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPT, plan de pose
Fonction
2 voies, normalement fermée
Débit
De 0,02 kv à 0,26 Kv
Tension
12 V CC ; 24 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide industriel jusqu’à 16 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Degré de protection
IP65

Caractéristiques

  • Une faible hystérésis (<=5 %), une excellente répétabilité (<=1 %) et une sensibilité élevée (<=0,2 %) rendent ces électrovannes idéales pour la régulation de débit à haute précision.
  • Aucune pression minimale d’utilisation n’est requise et les électrovannes sont adaptées au vide.
  • Les constructions internes sont conçues pour fonctionner sans frottement. Cela permet une régulation proportionnelle très précise du débit.
  • Performance et efficacité optimales du système avec une faible consommation d’électricité et un temps de réponse court pouvant atteindre <=15 ms.
  • L’architecture compacte permet de gagner un espace précieux dans les machines et équipements complexes.
  • Les électrovannes de régulation de débit proportionnelles à action directe sont conçues pour une large gamme d’applications afin de réguler très précisément le débit des liquides et des gaz.
  • Une conception interne améliorée permet à l’électrovanne de fonctionner à des niveaux de bruit extrêmement bas.

Documentation et schémas