Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-DIN

Connecteurs électriques ASCO™ DIN

Product Description

Les connecteurs électriques ASCO série DIN sont des connecteurs débrochables conçus pour s’adapter à des bobines moulées à trois broches normalisées. Ils sont composés d’un boîtier et d’un couvercle en polyamide renforcé de fibres de verre. Les connecteurs DIN disposent d’une protection IP65 contre la pénétration d’humidité et le lavage s’ils sont correctement installés avec des joints d’étanchéité. Le connecteur standard à contacts de 18 mm est muni d’un couvercle amovible permettant d’accéder au câblage pour un contrôle aisé de l’alimentation sans débranchement du connecteur ni interruption du fonctionnement de l’électrovanne.