Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-NFB316A381V.24/DC

ASCO™ NFB316A381V.24/DC

1 959,00 €
QTÉ :

Product Description

La série 316 ASCO est une gamme d’électrovannes à débit élevé et à usage général, qui peuvent être utilisées pour piloter de gros actionneurs et assurer la fermeture rapide de grosses vannes de régulation. La conception à clapet et membrane est adaptée au contrôle de l’air, des gaz inertes et des liquides. La garniture souple permet d’obtenir une étanchéité totale.

Coil Class
FT
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/4"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
24 DC
Wattage
1.8 W
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv
Tension
Plage de tension de 100 à 240 V CA/CC ; plage de tension de 12 à 24 V CC ; charge de batterie 125 V CC ; 110 V CA ; 12 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; 24 V CA ; 24 V CC ; plage de tension de 24 à 120 V CA/CC ; charge de batterie 250 V CC ; 240 – 50 ; 50/60 ; 60
Environnement d’exploitation
Zones dangereuses ; intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
ATEX zone 0-20 ; classe I div. 1 ; classe I div. 2 ; CSA ; CEI Ex zone 0-20 ; SIL ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9 ; UL

Caractéristiques

  • La version basse consommation est doté d’un solénoïde monobloc moulé avec une cartouche de solénoïde très efficace et une bobine basse intensité spéciale. Accepte des températures ambiantes pouvant atteindre 80 °C (175 °F). Conçue pour une utilisation dans le cadre de l’automatisation du contrôle d’une usine pour assurer la compatibilité avec des API
  • La version sans différentiel minimal est dotée d’un corps en laiton pour les atmosphères générales et d’un corps en acier inoxydable pour les environnements corrosifs
  • La version de sécurité intrinsèque est conçue uniquement pour une installation dans les zones de sécurité intrinsèque ou NIFW, avec des barrières de limitation correctement certifiées et dimensionnées
  • Une gamme complète de boîtiers antidéflagrants mondialement certifiés est disponible avec cette série

Documentation et schémas