La phase de vérification du verrouillage d’une nouvelle usine est essentielle à la sécurité et au succès du projet. C’est au cours de cette étape que les techniciens vérifient le bon fonctionnement du système de contrôle du procédé dans des conditions normales et des conditions d’urgence simulées. AMS Device Manager et l’application QuickCheck SNAP-ON vous aident à vérifier tout le câblage du terrain à la salle de contrôle, et vous permet ainsi de vous concentrer sur la vérification de la configuration DCS et votre logique DCS.