Obtenez les performances en position fermée par défaut que vous recherchez dans un actionneur polyvalent et très fiable grâce à l’actionneur linéaire simple effet avec fermeture à ressort Damcos KF/KFR. Grâce à la pression hydraulique, la broche de sortie se relève (et la vanne s’ouvre) et les ressorts se compriment. Lorsqu’elle est relâchée, la broche se ferme sur la vanne avec une poussée de fermeture d’extrémité (ressort) de 1 500 - 16 500 Nm. En cas d’urgence, lorsque la pression hydraulique n’est pas disponible, une pompe manuelle intégrée peut actionner l’actionneur KFR.