Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-Distributed RTU Network

Réseau RTU distribué

Product Description

Le réseau RTU (unités terminales distantes) distribué est une solution de contrôle-commande sans fil qui permet d'intégrer plusieurs contrôleurs de terrain. En intégrant les systèmes FloBoss et ROC800 avec une technologie radio, les opérateurs bénéficient d'une connectivité transparente des données, ce qui permet d'obtenir une solution de contrôle-commande partagée sur une vaste zone géographique. Plusieurs RTU peuvent être situées à proximité d'unités de traitement indépendantes, tout en pouvant partager des données entre elles et avec le système SCADA hôte.

Documentation et schémas