Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-A31D

Vanne papillon à double bride Fisher™ A31D

Product Description

La vanne Fisher A31D est une vanne papillon à double bride haute performance comprenant un axe cannelé ou claveté. La vanne A31D convient à un fonctionnement en régulation ou tout-ou-rien. Elle est disponible en dimensions NPS 3 à 12 avec conformité CL150 et CL300.

Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, émission fugitive, NACE, ATEX, CUTR, anti-incendie
Service critique
Usage général
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température normale, haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
Double bride
Classe d'arrêt
Classe VI (FCI 70-2), MSS SP-61
Dimensionnement de la vanne
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le joint à pression assure une fermeture étanche et permet d'utiliser des actionneurs plus petits pour les applications nécessitant des capacités de fermeture ASME B16.34 intégrales.
  • La conception de la vanne A31D permet de s'assurer que le couple nécessaire pour ouvrir et fermer la vanne est le même quelle que soit la direction dans laquelle la pression différentielle est appliquée.
  • La vanne A31D intègre une protection contre l'éclatement de l'axe.
  • Le système de garniture ENVIRO-SEAL™, disponible en option, améliore l'étanchéité, le guidage et la transmission de la force de charge.
  • Grâce au choix de raccordements d'axe cannelés et clavetés, cette vanne répond à tous vos besoins en matière d'actionneur.
  • La vanne est disponible avec des matériaux de boulonnerie et d'éléments internes adaptés aux applications impliquant des liquides et gaz corrosifs.
  • Les vis du dispositif de maintien du joint sont placées de manière à préserver la fonction d'étanchéité des joints de bride de conduite plats et spiralés.
  • Le corps de vanne se centre automatiquement sur les boulons de fixation des brides de conduite, ce qui permet de centrer la vanne dans la conduite de façon rapide et précise.