La vanne de remplissage de série D présente une conception intégrale robuste, parfaitement adaptée au remplissage rapide des réservoirs ou des camions ASME. Les corps à paroi épaisse, les bagues de maintien et les pans de clé généreux réduisent l'endommagement des pièces internes. Les types D138 et D139 sont pourvus d'un clapet antiretour unique à combiner avec un clapet supplémentaire de série G ou une vanne d'isolement manuelle. Les types D140 et D141 présentent une conception en 2 portions, constituant les fonctionnalités antiretour supérieure et inférieure.