Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-HSR

Régulateurs de pression Fisher™ de type HSR

Product Description

Les détendeurs de type HSR à action directe et à ressort offrent un contrôle dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles pour les gaz naturels, les gaz manufacturés ou les gaz de pétrole liquéfié. La soupape interne sur la membrane permet de minimiser la surpression. Toute pression aval supérieure au point de lancement de la décharge du ressort de soupape non réglable écarte la membrane du siège de soupape, permettant ainsi de décharger l’excès de pression par l’évent.
Les détendeurs sont conformes aux normes ANSI B109.4/CGA 6.18.

Caractéristiques

  • Corps d’angle ?
  • Corps droits
  • Haute Capacité
  • Conception compacte
  • Soupape interne à capacité élevée
  • Satisfait ou dépasse les exigences des normes ANSI B109.4 / CGA 6.18
  • Rangeabilité/Précision
Dimension du corps et types de raccordement
NPS 3/4 x 3/4, 3/4 x 1, 1 x 1, NPT toute taille disponible pour les corps droits ou d’angle
Pression amont admissible
Urgence : 10,3 bar
Pression maximale de service : 8,6 bar
Pression aval admissible
Urgence (boîtier) : 1,7 bar
Pression maximale de service pour éviter l’endommagement des pièces internes : 0,21 bar de pression différentielle au-dessus de la consigne de pression aval
Plages de pression aval
4 po CE, 10 mbar à 0,15 bar, sur 7 plages
Prise d’impulsion
Interne
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
2 kg

Documentation et schémas