Le clapet de sécurité de type OSE est utilisé pour couper rapidement le débit de gaz en cas de surpression ou de sous-pression. Il convient parfaitement aux applications sur gaz exigeant une protection par fermeture positive, une grande précision, un temps de réponse court et une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. La conception d’entrée supérieure facilite la maintenance sans démontage, gagne du temps et requiert moins d’interventions humaines.
Fichiers CAD et schémas : Cliquez ici