Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G721 CA Compressed Air Flow Meter

Débitmètre d’air comprimé Flexim FLUXUS G721 CA

Product Description

Le débitmètre d'air comprimé Flexim FLUXUS G721 CA utilise une technologie à ultrasons à collier non intrusive, qui se distingue par sa capacité à mesurer les débits d'air comprimé, même à des pressions très basses (jusqu'à 3 bar pour les conduites en acier et à la pression atmosphérique pour les conduites en plastique). De plus, même les débits les plus faibles sont capturés avec précision, mettant en lumière les plus petites fuites, là où il ne devrait y en avoir aucune. Le FLUXUS G721 CA est spécialement conçu pour la mesure non intrusive de quantités extraites à des points individuels du réseau d’air comprimé, ainsi que pour la détection des fuites à l'intérieur de celui-ci.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % MW. ± 0,005 m/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1…2 % MW. ±0,005 m/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,01 à 35 m/s, selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
ATEX/IECEx zone 2, FM classe I/div. 2
Alimentation électrique
100-230 Vc.a., 24c.c., 12 c.c.
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement / onde de Lamb
Diamètre de raccordement
15 mm ... 250 mm
Plage de température
-40 °C ... +170 °C
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Pt100/Pt1000
4-20mA active/passive
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Pour plus d'informations, veuillez télécharger les Caractéristiques techniques
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Caractéristiques

  • Haute précision grâce à des transducteurs ultrasoniques appariés, compensés en température et étalonnés de manière traçable
  • Dynamique de mesure exceptionnellement élevée, couvrant les vitesses les plus basses aux vitesses les plus élevées
  • Des adaptations simples et économiques, sans aucune interruption de l’alimentation et de la tuyauterie
  • Aucun risque de fuite, aucune perte de charge
  • Mesure bidirectionnelle : reconnaissance simple du sens d’écoulement
  • Prêt à effectuer des vérifications de débitmètre avancées

Documentation et schémas