Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G721 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G721 ST-LT - Mesure non intrusive du débit de vapeur

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS G721 ST-LT est un débitmètre non intrusif ultrasonique à montage sur collier hautement performant, capable de mesurer de la vapeur jusqu’à 356 °F. Avec jusqu'à deux canaux de mesure, un enregistrement optimal est possible, même en cas de conditions d'écoulement difficiles. Le boîtier en acier inoxydable en option certifié Classe I Div. 2 permet une utilisation dans des conditions extrêmes, tandis que les options de configuration flexibles des entrées et des sorties de signal couvrent un large éventail d'applications. Pour les utilisateurs, cela représente des avantages significatifs en termes de coût total d'exploitation d'un point de mesure. Le principe de différence de temps de transit fonctionne déjà à des vitesses aussi basses que 0,03 pi/s et n'a pas besoin de réduire le diamètre de la conduite pour augmenter artificiellement la vitesse d'écoulement.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la valeur mesurée ±0,02 pi/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1... 3 % de la valeur mesurée ±0,02 pi/s, selon l'application
Répétabilité
±0,15 % de la valeur mesurée ±0,02 pi/s
Canaux d’écoulement
1 ou 2
Fluides de procédé
Vapeur d'eau saturée et vapeur surchauffée
Température du procédé
Max. 365 °F

Max. 329 °F FM Classe I Div. 2
Pression du procédé
min. 44 psi absolue
Diamètre de raccordement
0,91 à 39,4 po
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 pi/s…200 pi/s, selon le diamètre du tuyau et le transducteur
Certifications/Homologations
FM Classe I, Div. 2
Protocole de communication
Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet TCP, BACnet MS/TP, M-Bus, Profibus PA, FF H1
Communication numérique
Interface USB
Sortie
2 ou 4-20 mA active/passive
3 numériques (impulsion, binaire ou fréquence)
Entrée
1 ou 2 Pt100/Pt1000
<1 ou 2 4-20 mA active/passive
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Caractéristiques

  • SCA - Fonction de calcul de la moyenne des canaux synchronisés pour les points de mesure difficiles
  • Transmetteurs disponibles pour les normes FM Classe I Div. 2 et IECEx/ATEX Zone 2
  • Boîtier en acier inoxydable disponible
  • principe de mesure non intrusive
  • Installation, mise en service et maintenance sans interruption du procédé.
  • Dynamique de mesure extrêmement élevée - sans nécessité de réduire le diamètre des tuyaux.
  • Perte de pression nulle - perte d'énergie nulle.
  • Mesure bidirectionnelle
  • Mesure du débit massique intégré à travers la courbe de vapeur saturée, avec une mesure en ligne de la température.
  • Vérification avancée des débitmètres disponible

Documentation et schémas