Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS H721 Ultrasonic Flow Meter Standard Volume Flow

Flexim FLUXUS H721 - Débitmètre à ultrasons non intrusif pour mesure de débit volumétrique standard

Product Description

Le Flexim FLUXUS H721 constitue le système de mesure de débit et d’analyse de Flexim destiné à l’industrie du traitement des hydrocarbures (HPI). Ce débitmètre non intrusif sophistiqué et d’une grande précision allie la mesure précise du débit par ultrasons et de la vitesse du son à des fonctions avancées de calcul et de diagnostic. L’ordinateur HPI intégré au débitmètre non intrusif H721 calcule la densité API, la masse volumique opérationnelle, la masse volumique aux conditions de base et la viscosité cinématique. Les débits volumiques indiqués par le débitmètre sont automatiquement compensés à l’intérieur de l’appareil en fonction de la température et de la pression, conformément aux normes ASTM1250, GPA TP25 et D4311 de l’industrie, permettant ainsi une mesure précise et dynamique du débit volumétrique standard des hydrocarbures liquides.

Mesurage des quantités
Débit : Débit volumétrique de service, débit volumétrique standard selon ASTM 1250/TP25/4311, vitesse d’écoulement, débit massique

HPI : Densité API, masse volumique, masse volumique normalisée

détection d’interface : Pente des grandeurs physiques HPI

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1,0 % de la lecture ±0,005 m/s
Constante de temps/réponse
Temps de transit (fonctions HPI) : répétable : 1/(50 • fα) ±10-4 • t
absolue : 1/(5 • fα) ±10-4 • t

fα - fréquence du transducteur
t - temps de transit total, par exemple pour les transducteurs avec fréquence de transducteur M (fα = 1 MHz) :

répétable : 20 ns ±10-4 . t
absolue : 200 ns ±10-4 . T
Certifications/Homologations
Transmetteur : ATEX/IECEx zone 2
Transducteurs : ATEX/IECEx Zone 2, FM Classe I/Division 2
Alimentation électrique
100 ... 230 Vca / 50 ... 60 Hz
12 / 24 Vcc
Sortie
4 - 20 m+BS13+BT12
Entrée
Pt100 / Pt1000
4 - 20 mA active/passive
binaire
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
HART
Profibus PA
bus de terrain Foundation
Diamètre de raccordement
0,24 pouce à 255,9 pouces
Plage de température
Paroi de tuyauterie : -40 °F à +392 °F
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Spécifications techniques pour de plus amples informations.
Input
Temperature
4-20mA active/passive
binary
voltage
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Caractéristiques

  • Débit et analyse avancés - Identification automatique des fluides et détection des interfaces
  • Compensation du débit volumétrique standard - Entrées de pression et de température
  • Stabilité à la température supérieure - Dérive du zéro. Transducteurs à compensation de température
  • Robuste - Fixations de montage durables « adaptées à la fonction » et transducteurs ATEX/IECEx Zone 2, FM Classe I /Div. 2
  • Étendue de mesure élevée - capacité de mesure à des débits très faibles
  • Mesure du débit bidirectionnel

Documentation et schémas