Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-WaveInjector Non-Intrusive Flow at Extreme Temperatures

Mesure non intrusive du débit à des températures extrêmes avec le système WaveInjector de Flexim

Product Description

La technologie Flexim WaveInjector permet le mesurage à des températures extrêmes comprises entre -328 °F et 1 166 °F. Grâce à une technologie brevetée, le Flexim WaveInjector sépare thermiquement les transducteurs à ultrasons de la conduite chaude ou cryogénique, ce qui permet des mesures permanentes du débit à des températures extrêmes de la paroi de la conduite, procurant ainsi l’avantage concurrentiel ultime - en matière de contrôle et de gestion des procédés, et de protection de l’environnement. Le WaveInjector, ainsi que les transducteurs à ultrasons, s’installent simplement sur la surface extérieure de la conduite, à l’aide de plaques de couplage pour un contact acoustique adéquat. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir la conduite, ni de forer, ni d’arrêter le procédé.