Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-K-figure 990 920 butterfly valve manual actuator

Keystone Figure 990/920 Butterfly Valve with Manual Actuator

Product Description

The Keystone Figure 990/920 is a split body, thin disc resilient seated butterfly valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Caractéristiques

Vanne papillon Keystone Figure 990/920
  • Le bloc tige/papillon profilé monobloc assure une obstruction minimale de l’écoulement, résultant en une valeur Cv maximale, des pertes de charge minimes et des caractéristiques de régulation optimales.
  • La périphérie arrondie et polie du papillon offre une étanchéité concentrique absolue, des couples inférieurs, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture parfaitement étanche.
  • Le siège résilient à triple fonction isole le corps et la tige du fluide circulant dans la conduite, garantit une fermeture étanche à la goutte à la pression nominale maximale et offre une étanchéité positive des brides, ce qui évite le recours aux joints d’étanchéité de bride.
  • La douille supérieure d’usage intensif et résistante à la corrosion soutient la tige supérieure, absorbe la charge latérale de l’actionneur et prolonge la durée de vie du robinet.
  • Le double joint de tige en forme de V bidirectionnel et auto-ajustable empêche toute pénétration de contaminants extérieurs à l’intérieur du robinet.
  • La conception du corps en deux parties facilite le remplacement sur site du siège et du bloc papillon/tige. Elle permet également le montage direct d’actionneurs Keystone sans recourir à des accouplements ou supports.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Spécifications

Vanne papillon Keystone Figure 990/920
Matériau
Acier inoxydable 316, Buna-N, fonte, fonte GS, duplex, caoutchouc EPDM, Hastelloy, Monel, super duplex, téflon, titane
Température de service
Jusqu'à 250 °F (120 °C)
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Normes
API 609, ASME B16.34
Type de vanne
Vannes
Dimensions de la vanne
NPS 1-1/2/DN 40, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 8/DN 200, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 6/DN 150, NPS 10/DN 250, NPS 1/DN 25, 5”, NPS 4/DN 100, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Vannes
Produit
Gaz spéciaux, liquides, air, gaz inerte, eau, air
Tige
Joint torique

Documentation et schémas

Vanne papillon Keystone Figure 990/920
Emerson Manual Actuator