Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-K-optiSeal figure 1417 butterfly valve manual actuator

Keystone Optiseal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator

Product Description

The Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 is a resilient seated butterfly valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Caractéristiques

Vanne papillon Keystone Optiseal
  • Le coussinet supérieur absorbe les poussées latérales de l’actionneur.
  • Bride d'actionneur selon la norme ISO 5211.
  • Système de peinture très solide, brillant, sans silicone, assurant une excellente résistance à la corrosion.
  • Col allongé permettant le calorifugeage de la tuyauterie.
  • Les perçages de positionnement du corps simplifient l'installation et le centrage entre les brides.
  • La périphérie arrondie et polie du papillon offre une étanchéité concentrique absolue, des couples inférieurs, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture étanche testée.
  • Le siège est remplaçable sur site et isole entièrement le corps et la tige du fluide.
  • Le joint d’étanchéité primaire de la tige accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
  • Un joint d’étanchéité secondaire permet de renforcer la sécurité.
  • Aucun joint de bride requis.
  • Coefficient Cv élevé.
  • Paliers supérieur et inférieur de l’arbre pour optimiser le support et minimiser les frottements, jusqu’à DN 300, fonte exceptée.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Spécifications

Vanne papillon Keystone Optiseal
Certifications
CUTR, compatible SIL, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer), à oreilles
Application
Vinification, boissons, automobile, circulation de l'air
Matériau
Super suplex, Hastelloy, caoutchouc EPDM, duplex, fonte, acier carbone, Buna-N, acier inoxydable 316L, acier inoxydable 316
Température de service
Jusqu’à 120 °C
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
PN 16
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Dimensions de la vanne
NPS 20/DN 500, NPS 10/DN 250, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 24/DN 600, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 1-1/2/DN 40
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Vannes
Type de fluide
Liquides, eau, eau chaude, liquide, air
Tige
Joint torique

Documentation et schémas

Vanne papillon Keystone Optiseal
Emerson Manual Actuator