Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
KTM-K-figure 180 floating ball valve powered actuator

K-Ball Figure 180 Floating Ball Valve with Powered Actuator

Product Description

The K-Ball Figure 180 is a three-piece heavy duty floating ball valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

Vanne à boule flottante K-Ball série 182
  • Conception d’arbre à double étanchéité
  • Robinet à tournant sphérique, usage intensif
  • Platine de montage supérieure, ISO 5211
  • Corps en acier carbone ou en acier inoxydable
  • Choix de matériaux de siège
  • Conception de boulonerie entièrement fermée
  • Conceptions de vannes à passage intégral et réduit
  • Choix de matériaux de siège disponible.
  • Conception d’arbre antistatique et inéjectable
  • Étanchéité selon la norme EN 12266-1, niveau A et API 598
  • Configuration sécurité feu testée pour l’API 607 7, édition/ISO 10497:2010
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spécifications

Vanne à boule flottante K-Ball série 182
Conception du corps
Trois pièces
Matériau
Acier au carbone ou acier inoxydable
Température de service
Voir la fiche de spécifications sous documents ci-dessous
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, emboîtement soudé, filetage
Classe de pression
ASME 300/600
Dimensionnement de la vanne
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Normes de dimensionnement de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à boule, vanne à boule flottante

Documentation et schémas

Vanne à boule flottante K-Ball série 182
Emerson Powered Actuator