Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 2500 Transmitter

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L et transmetteur 2500

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±0,25 % de la mesure (standard), ±0,15 % de la mesure (en option), ±0,10 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,125 % de la mesure (standard), ±0,075 % de la mesure (en option), ±0,05 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,25 % de la mesure (standard), ±0,15 % de la mesure (en option), ±0,10 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,125 % de la mesure (standard), ±0,075 % de la mesure (en option), ±0,05 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,5 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
0,25 % de la mesure
Incertitude en masse volumique (liquides)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ±0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
1 450 psig (100 barg)
Certifications/homologations
CSA
IECEx
ATEX
Indice de protection (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 et SIL3
Effets EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Taille
Bride CL150 : 20,4 cm (8,05 po)
Poids
Bride CL150 : 8 lb (3,6 kg)
Transmetteurs de masse volumique et de débit multivariable compacts Micro Motion 2500 pour salle de commande
Grandeurs mesurées
  • Débit massique et volumique
  • Débit de produit pur
  • Température
  • Masse volumique
  • Concentration
  • Indicateur intégré
    Aucun
    Alimentation
  • Minimum de 19,2 à 28,8 Vcc
  • 6,3 W
  • Répond aux exigences de la catégorie d’installation (surtension) II, degré de pollution 2
  • Signaux des entrées/sorties
  • Une sortie analogique active 4-20 mA
  • Une sortie impulsions active
  • HART
    Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
    Options de montage
  • Montage sur rail de 35 mm
  • Le rail doit être relié à la terre
  • Types d’application
  • Contrôle continu du procédé
  • Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
  • Autocontrôle d'intégrité d'étalonnage
  • Certifications pour atmosphères explosives
    Certifié pour utilisation en zones sûres uniquement

    Caractéristiques

    Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
    • Surface d’appui ultra-compacte conçue pour s’adapter dans des espaces restreints où l’espace disponible est limité.
    • Étiquetage à gravure laser pour créer des étiquettes durables conçues pour résister aux environnements difficiles
    • Connectivité étendue et facilité d’utilisation avec l’électronique Micro Motion
    • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
    • Large gamme de certifications et de certifications de débitmètre, notamment ; CSA, ATEX, IECEx et NAMUR
    • Facilité de sélection et de configuration avec les outils MyEmerson
    • Conception légère pour faciliter la manipulation et les installations mobiles
    • Available in standard surface finish stainless steel or improved surface finish stainless steel options up to 15 Ra
    • Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A, EHEDG, and ASME BPE compliance is required
    Transmetteurs de masse volumique et de débit multivariable compacts Micro Motion 2500 pour salle de commande
    • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
    • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
    • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
    • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
    • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.

    Documentation et schémas

    Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
    Transmetteurs de masse volumique et de débit multivariable compacts Micro Motion 2500 pour salle de commande