Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion™ série H composé d’un capteur H050F et d’un transmetteur 1600
Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion™ série H composé d’un capteur H050F et d’un transmetteur 1600
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion™ H050F, 1/2 pouce (DN15), acier inoxydable 316L, finition 15 Ra
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±0,15 % de la mesure (standard) ±0,10 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,05 % de la mesure
Précision de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,25 % de la mesure (standard) ±0,15 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,05 % de la mesure
Précision de la mesure du débit massique (gaz)
±0,50 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
±0,25 % de la mesure
Précision en masse volumique (liquides)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) (standard) ±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3) (en option) ±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (en option)
Précision de la mesure de température
±1 °C ±0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
1 015 psig (70 bar)
Validations, étalonnages et certifications de débitmètre
•CSA •IECEx •ATEX
Transmetteur compact Micro Motion™ 1600
Indicateur/interface
Indicateur graphique rétro-éclairé Commandes mécaniques à quatre boutons LED d’état du débitmètre Les langues suivantes sont prises en charge : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais
Alimentation électrique
Alimentation par Ethernet disponible en version Ethernet Alimentation par Ethernet PD de classe 3 conforme aux normes IEEE 802.3at et 802.3af 18 à 100 Vcc, 6 watts typique, 11 watts maximum Conforme à la Directive sur les basses tensions 2014/35/UE suivant la norme CEI 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 ; Surtension Catégorie II, Degré de pollution 2 Alimentation c.a./c.c. universelle, reconnaît automatiquement la tension d’alimentation, disponible en versions HART® et Modbus. 85 à 240 Vac 50/60 Hz, 3,5 watts typique, 8 watts maximum 18 à 100 Vcc, 3,5 watts typique, 8 watts maximum
Port service universel
La conception du port service universel permet la configuration et le transfert des données à l’aide d’une borne USB-C standard
Version Ethernet
Un port Ethernet prend en charge EtherNet/Ip et Modbus TCP dans un seul appareil Canal supplémentaire inclus, configurable en sortie mA, sortie impulsions ou sortie tout-ou-rien Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option Version HART® Le canal HART® prend en charge la communication HART® complète Canal supplémentaire inclus configurable en sortie impulsions ou en sortie tout-ou-rien Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option Version Modbus La prise en charge de Modbus est implémentée sur la couche physique RS-485 Canal supplémentaire inclus, configurable en sortie impulsions ou en sortie tout-ou-rien Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option
Montage
Options de boîtier en aluminium et en acier inoxydable à montage sur site Montage intégré sur tout capteur à effet Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS, CMF et HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC Montage déporté sur tout capteur à effet Coriolis 9 fils Micro Motion ELITE, séries F, H, R, T ou HPC (aluminium uniquement)
Types d’application
Smart Meter Verification Professional Prédétermination tout-ou-rien Mesurage de produits pétroliers et option de correction par AI Mesure de la concentration Mesure de phase avancée pour la correction en écoulement biphasique Dosage et conditionnement
Certifications/Homologations
Certifications pour zones dangereuses Classe I, Div. 2, Zone 2
Caractéristiques
Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion™ H050F, 1/2 pouce (DN15), acier inoxydable 316L, finition 15 Ra
Augmentez la stabilité du contrôle de procédé avec une sensibilité supérieure dans une conception compacte
Assurez la qualité et l’homogénéité des produits avec une mesure de masse volumique supérieure
La conception autovidangeable et la stabilité supérieure en température permettent des changements rapides de produit
Choisissez parmi plusieurs options, notamment l’acier inoxydable 316L hautement poli avec une finition de surface jusqu’à 15 Ra
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification
Obtenez des capacités d’écoulement biphasique supérieures pour les applications de prédétermination, de chargement et d’air entraîné avec des boîtiers de transmetteurs en acier inoxydable compacts et aseptiques
Profitez d’un large éventail d’homologations et de certifications, y compris : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR
Ces appareils s’utilisent pour le SEP (stérilisation en place), le NEP (nettoyable en place) et dans les environnements sanitaires où la conformité 3-A et EHEDG est requise
Transmetteur compact Micro Motion™ 1600
Facilité d’installation, d’intégration, de surveillance à distance et de connectivité avec les fonctionnalités Ethernet/IP et l’alimentation par Ethernet (PoE), ainsi que la communication HART® ou Modbus.
Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un module d’historisation des données
Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification
Assurez la qualité du produit grâce à des fonctionnalités logicielles avancées sous licence telles que la mesure de concentration et la mesure de phase avancée
L’affichage graphique prend en charge 8 langues et peut être orienté à l’aide du logiciel de rotation intégré
Documentation et schémas
Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion™ H050F, 1/2 pouce (DN15), acier inoxydable 316L, finition 15 Ra