Débitmètre à effet Coriolis série haute pression Micro Motion™ (HPC) composé d’un capteur HPC015H et d’un transmetteur 1600
Débitmètre à effet Coriolis série haute pression Micro Motion™ (HPC) composé d’un capteur HPC015H et d’un transmetteur 1600
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Indicateur graphique rétro-éclairé Commandes mécaniques à quatre boutons LED d’état du débitmètre Les langues suivantes sont prises en charge : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais
Alimentation électrique
Alimentation par Ethernet disponible en version Ethernet Alimentation par Ethernet PD de classe 3 conforme aux normes IEEE 802.3at et 802.3af 18 à 100 Vcc, 6 watts typique, 11 watts maximum Conforme à la Directive sur les basses tensions 2014/35/UE suivant la norme CEI 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 ; Surtension Catégorie II, Degré de pollution 2 Alimentation c.a./c.c. universelle, reconnaît automatiquement la tension d’alimentation, disponible en versions HART® et Modbus. 85 à 240 Vac 50/60 Hz, 3,5 watts typique, 8 watts maximum 18 à 100 Vcc, 3,5 watts typique, 8 watts maximum
Port service universel
La conception du port service universel permet la configuration et le transfert des données à l’aide d’une borne USB-C standard
Version Ethernet
Un port Ethernet prend en charge EtherNet/Ip et Modbus TCP dans un seul appareil Canal supplémentaire inclus, configurable en sortie mA, sortie impulsions ou sortie tout-ou-rien Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option Version HART® Le canal HART® prend en charge la communication HART® complète Canal supplémentaire inclus configurable en sortie impulsions ou en sortie tout-ou-rien Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option Version Modbus La prise en charge de Modbus est implémentée sur la couche physique RS-485 Canal supplémentaire inclus, configurable en sortie impulsions ou en sortie tout-ou-rien Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option
Montage
Options de boîtier en aluminium et en acier inoxydable à montage sur site Montage intégré sur tout capteur à effet Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS, CMF et HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC Montage déporté sur tout capteur à effet Coriolis 9 fils Micro Motion ELITE, séries F, H, R, T ou HPC (aluminium uniquement)
Types d’application
Smart Meter Verification Professional Prédétermination tout-ou-rien Mesurage de produits pétroliers et option de correction par AI Mesure de la concentration Mesure de phase avancée pour la correction en écoulement biphasique Dosage et conditionnement
Certifications/Homologations
Certifications pour zones dangereuses Classe I, Div. 2, Zone 2
Caractéristiques
Micro Motion™ HPC015H High Pressure Coriolis Meter 1/8" (DN2), nickel alloy, 15,622 psi (1077 BAR) max operating pressure
Rated up to 15,622 psi (1077 bar) maximum operating pressure
Realize superior performance in high-pressure applications
Dramatically cut operating expenses by reducing over-injection of high-value chemicals
Accommodate any installation requirement with available two-wire, direct-connect (no transmitter needed), stainless steel and 5700 transmitters
Use one device for reliable and repeatable mass flow, volume flow, density, concentration, and temperature measurement
Transmetteur compact Micro Motion™ 1600
Facilité d’installation, d’intégration, de surveillance à distance et de connectivité avec les fonctionnalités Ethernet/IP et l’alimentation par Ethernet (PoE), ainsi que la communication HART® ou Modbus.
Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un module d’historisation des données
Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification
Assurez la qualité du produit grâce à des fonctionnalités logicielles avancées sous licence telles que la mesure de concentration et la mesure de phase avancée
L’affichage graphique prend en charge 8 langues et peut être orienté à l’aide du logiciel de rotation intégré
Documentation et schémas
Micro Motion™ HPC015H High Pressure Coriolis Meter 1/8" (DN2), nickel alloy, 15,622 psi (1077 BAR) max operating pressure