Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.

Transmetteur Micro Motion LFT de débits extrêmement faibles

Transmetteur spécialisé optimisé pour les performances avec la série de débitmètres à effet Coriolis à faible débit. Disponible en version rail DIN ou à montage sur site, et compatible avec les capteurs LF2M, LF3M et LF4M.

En savoir plus

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
LF2M
LFT
LF3M
LFT
LF4M
LFT

Caractéristiques

  • Ce débitmètre miniature vous permettra d’obtenir la plus haute précision.
  • Grâce à sa construction en acier inoxydable 316L, il s’utilise avec la plupart des fluides.
  • Choisissez parmi des modèles robustes, notamment : boîtier pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec une interface opérateur locale en option.
  • Répondez aux besoins individuels de mesure de débit avec des dimensions compactes, idéales pour les espaces restreints
  • Vous pouvez compter sur des homologations et certifications comprenant : CSA (Classe 1 Div. 2 groupes A, B, C et D, Classe II Div. 2 groupes F et G, Classe III Div. 2) et ATEX.
  • Effectuez des mesures directes et en ligne du débit massique, de la masse volumique, de la concentration, du débit volumique et de la température avec un seul appareil.
  • Le système de détection optique breveté permet une sensibilité et une stabilité inégalées.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-7 of 7 results for Pièces et accessoires
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer