Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2051 In-Line Pressure Transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 2051 pour montage en ligne

Product Description

Travaillez plus efficacement avec le transmetteur de pression en ligne Rosemount 2051, un appareil standard de l’industrie qui fournit des données de procédé fiables. Ce transmetteur livré prêt à l’emploi permet d’obtenir des mesures précises de pression absolue et relative. Le transmetteur de pression est doté d’une interface opérateur locale intuitive qui simplifie la mise en service. Un minimum d’outils suffiront pour obtenir une solution économique et efficace.

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® faible puissance
Étendue de mesure
Jusqu’à 689,47 bar pour la pression relative, jusqu’à 689,47 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • L’interface opérateur locale intuitive simplifie la mise en service pour une installation simple et rentable
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-5 of 5 results for Pièces et accessoires
: