Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-P-8750W

Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités

Product Description

Le débitmètre électromagnétique Rosemount 8750W réduit les coûts liés au cycle de vie et les arrêts non planifiés en mesurant avec précision le débit dans les réseaux d’utilités, d’approvisionnement d’eau et de traitement des eaux usées. Le débitmètre 8750W utilise des diagnostics intelligents qui aident les utilisateurs à améliorer l’installation, l’exploitation et la maintenance des procédés. Avec un tube de mesure entièrement soudé et un bornier isolé et remplaçable, le débitmètre 8750W est le débitmètre le plus fiable pour les réseaux d’utilités et d’eau.

Produits

Search
1-10 résultats sur 22 pour Produits
Diamètre de ligne
0,5 à 48 po (15 à 1 200 mm)
Matériau pour le revêtement
PTFE, néoprène
Matériau des électrodes
Acier inoxydable, alliage au nickel
Bride standard
ANSI, EN, GB, AS4087, AS2129, JIS, AWWA
Classe de pression des brides
Jusqu’à 300 / PN40 / 4,0 Mpa / PN35 / Tableau E / 10K / Classe D
Précision
Standard : 0,5 % ; haute précision (en option) : 0,25 %
Diagnostics
Tube vide, détection de mise à la terre/câblage, bruit de procédé excessif, détection d’encrassement des électrodes, Smart Meter Verification
Sortie du transmetteur
Électronique numérique 4-20 mA (protocole HART), Modbus RS485

Caractéristiques

  • Disponibilité optimisée grâce au boîtier du transmetteur à deux compartiments qui protège l’électronique de l’humidité et de la contamination
  • Construction robuste et entièrement soudée qui résiste aux vibrations constantes
  • Vérification constante du débitmètre qui confirme l’étalonnage de l’instrument sans interrompre le procédé
  • Réparations facilitées sur le terrain sans qu’il soit nécessaire de remplacer entièrement le débitmètre, grâce au bornier remplaçable
  • Diagnostics avancés et impression de rapports pour vérifier les performances du débitmètre et assurer sa conformité aux exigences des agences de réglementation
  • Configuration et accessibilité simplifiées grâce à une interface opérateur locale facile d’utilisation

Documentation et schémas