Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-3051S Pressure Transmitter 9195 Wedge Meter 305

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S, débitmètre à portées obliques 9195 et séparateur 305

Spécifications

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Plage de mesure
Jusqu’à 137,89 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 137,89 bar pour la pression relative, jusqu’à 275,79 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Vitesse de rafraîchissement sans fil
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)
Débitmètre à coin Rosemount™ 9195
Diamètre de ligne
2 à 8 po (50-200 mm)
Précision
Étalonnage : 1,0 % ; Standard 3 %
Max. Pression de service
ANSI B16.5 600 lb
EN-1092-1 PN100
Max. Température de service
1 000 °F (538 °C)
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316
Garantie
Garantie limitée de la sonde : jusqu’à 5 ans
Raccordement au procédé
150 lb - 600 lb RF ASME B16.5, avec bride à emmancher ou à collerette
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, avec bride à emmancher ou à collerette
Raccordement au transmetteur
Montage direct et déporté avec tube NPT 1/2"
Séparateurs déportés compacts de type « Saddle »
Séparateurs à bride NPS 2"/DN50
Type de fluide
Liquide, boues, liquides hautement visqueux, liquides abrasifs, fluides à haute température
Manifold intégré Rosemount™ 305
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable 316/316L, Alliage C-276, Alliage 400
Matériaux de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordements au procédé
Adaptateur de bride NPT 1/4" – 18 femelle, NPT 1/2" – 14 femelle ; adaptateur de bride pour tube à bague de 12 mm
Orientations du raccordement au procédé
Parallèle au transmetteur, 90° par rapport au transmetteur
Certifications
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
  • La technologie brevetée Rosemount Coplanar, une solution de mesure de pression, de débit à pression différentielle et de niveau par pression différentielle, garantit des performances optimisées.
  • Architecture évolutive et optimale dans sa catégorie, qui optimise les performances, les fonctionnalités et les raccordements au procédé
  • Le transmetteur est fourni entièrement assemblé et testé contre les fuites pour une installation et une maintenance aisées.
  • La plate-forme SuperModule en acier inoxydable, hermétique et entièrement soudée résiste aux effets de surpression et de pression de ligne pour assurer une précision de 0,025 %.
  • Les classes de performances Ultra et Ultra for Flow assurent une stabilité et une garantie pendant 15 ans.
  • La rangeabilité de 1/200 produit des mesures fiables et assure une grande souplesse d’application.
  • Le transmetteur s’intègre en toute transparence aux protocoles 4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus pour une plus grande souplesse d’application.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Les diagnostics avancés détectent les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé.
  • L’indicateur déporté et l’interface permettent d’accéder facilement aux informations sur le procédé et l’appareil
  • Fonctionnalités sans fil
    • La technologie WirelessHART® est sûre et économique et procure une fiabilité des données > 99 %
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
    • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Débitmètre à coin Rosemount™ 9195
  • L’élément primaire de forme cunéiforme est spécialement conçu pour la mesure dans des applications complexes, notamment des liquides sales, très visqueux ou abrasifs, susceptibles d’obstruer ou d’endommager d’autres éléments de mesure.
  • La conception en forme de triangle est robuste et résistante à l’usure, sans présence de bords tranchants critiques qui pourraient s’user avec le temps.
  • La conception entièrement intégrée et optimisée simplifie l’installation et assure la compatibilité avec le procédé.
  • Les ensembles de séparateurs sont conçus pour répondre à une grande variété d’applications grâce à leur conception polyvalente de séparateur
  • Les raccordements de type « Saddle » à séparateur déporté réduisent le poids du débitmètre de moitié et sont spécialement conçus pour minimiser la nécessité de supports de tube, ce qui contribue à résoudre les problèmes de colmatage et de nettoyage.
  • Le modèle à bride utilise un raccordement NPS 2"/DN50, un type traditionnellement utilisé lorsque des anneaux de rinçage et des ensembles de vannes sont nécessaires.
  • Le modèle fileté utilise un raccordement NPT 1/2" avec lignes d’impulsion, ce qui le rend idéal pour les applications où l’érosion ou l’usure sont plus préoccupantes que le colmatage.
Manifold intégré Rosemount™ 305
  • Le manifold est conçu pour un montage intégré sur l’interface du transmetteur Rosemount Coplanar, ce qui évite l’utilisation d’une bride
  • 50 % de points de fuites potentielles en moins qu’avec les interfaces conventionnelles transmetteur/bride/manifold
  • La conception légère du manifold peut être assemblée, testée et étalonnée en usine pour une installation facile
  • Configurations avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs MultiVariable
  • Configuration à 5 vannes sur gaz naturel disponible pour une protection supplémentaire contre les fuites afin d’assurer l’intégrité du signal de pression différentielle

Documentation et schémas

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S Coplanar™
Débitmètre à coin Rosemount™ 9195
Manifold intégré Rosemount™ 305