Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-3051S In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051S et manifold R306

Spécifications

Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051S
Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Étendue de mesure
Jusqu’à 689,47 bar pour la pression relative, jusqu’à 689,47 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306
Pression de service max.
689 bar
Température de service max.
399 °C
Matériaux de manifold
Acier inoxydable 316/316L
Matériaux de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
NPT femelle 1/2" − 14
Orientation : parallèle au transmetteur
Certifications/approbations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz sulfureux (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051S
  • Architecture évolutive et inégalée, qui optimise les performances, les fonctionnalités et les raccordements au procédé
  • Conçu avec des raccordements filetés directs ou des manifolds et des séparateurs pour une installation rapide et économique
  • Classe de performance Ultra et Classique pour un meilleur contrôle du procédé
  • Stabilité de 15 ans et rangeabilité de 1/200 produisant des mesures fiables et une grande souplesse d’application
  • Technologie de capteurs piézorésistants permettant une étendue d’échelle étalonnée de 20,7 mbar à 689 bar
  • Intégration transparente aux protocoles 4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus pour une plus grande souplesse d’application
  • Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par un tiers et certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Diagnostics avancés pour offrir une couverture diagnostique, qui détecte les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé
  • Indicateur déporté permettant d’accéder facilement à l’indicateur de l’appareil et au raccordement à la boucle
Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306
  • La technologie exclusive de vanne Pressure-Lock™ équipée d'une tige à deux pièces permet un fonctionnement simplifié tout en renforçant la fiabilité et la sécurité de l'opérateur.
  • Le manifold se monte directement sur les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • La configuration à deux vannes facilite l’isolement du procédé et la purge/décharge.
  • L'alésage interne large permet d'éviter l'obturation.
  • Le raccordement au procédé est de type NPT femelle.
  • Le manifold fournit une solution à point unique dont l’étanchéité est contrôlée et testée en pression lors du montage en usine sur les transmetteurs de pression Rosemount.

Documentation et schémas

Transmetteur de pression en ligne Rosemount™ 3051S
Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306