Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 3144S Transmitter

Sonde sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 3144S Rosemount™

Spécifications

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Matériaux du collier de serrage
Acier inoxydable 316 ASTM (1.4401), Acier inoxydable 304 ASTM (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acier au carbone (1.0037)
Fils de raccordement
Fil de cuivre argenté à isolation en PTFE
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température Rosemount™ 3144S
Entrée
Une ou deux sondes avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
4-20 mA/protocole HART®
Boîtier
Double compartiment à montage sur site
Indicateur/interface
Grand indicateur LCD graphique rétroéclairé avec boutons de service rapide, plusieurs lignes et graphique de plage de pourcentage
Précision
Incertitude aux conditions de référence ± 0,05 °C
Stabilité
± 0,25 °C pendant 20 ans (ultra-performance) ou 10 ans (performance standard)
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, protection des mesures de sonde à résistance, fonctionnalité Hot Backup™, alerte de dérive de sonde, dégradation du thermocouple, alertes de procédé configurables
Options d’étalonnage
Appariement de la sonde avec le transmetteur (constantes Callendar Van Dusen)
Certifications/homologations
Certifié SIL2 et compatible SIL3 selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, pour les zones dangereuses, type maritime. Consulter le guide de démarrage rapide pour obtenir la liste complète des certifications.

Caractéristiques

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
  • Les sondes couvrent une large plage de températures, de -58 à 572 °F (-50 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
  • Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
  • La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
  • Installation facile ne nécessitant ni découpe ni soudage de la conduite
  • Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent nickel améliorent le temps de réponse
  • Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
  • La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
  • La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température Rosemount™ 3144S
  • Une précision et une fiabilité à la pointe de l’industrie pour obtenir les meilleures performances dans les applications de régulation ou de sécurité critiques.
  • La stabilité durable garantie sur 20 ans permet d’augmenter les intervalles d’étalonnage et de réduire ainsi les déplacements sur le terrain.
  • La garantie limitée de 20 ans offre l’assurance et la tranquillité d’esprit qui accompagnent l’achat d’un produit Rosemount.
  • La technologie ReadyConnect™ offre une configuration prête à l’emploi des sondes pour vous aider à gagner du temps et à éliminer les erreurs.
  • La technologie Rosemount X-well mesure la température jusqu’à 650 °C (1 202 °F) sans point d’insertion dans le procédé pour réduire les coûts de conception, d’installation et de maintenance
  • Le mécanisme de protection des mesures des sondes à résistance permet de basculer automatiquement une configuration à 4 fils vers une configuration à 3 fils en cas de rupture ou d’endommagement d’un conducteur, prévenant ainsi toute perte de mesure et tout arrêt d’urgence
  • La connectivité Bluetooth® permet de travailler plus facilement, plus sûrement et plus efficacement grâce à des rondes simplifiées pour les opérateurs, une expérience d’application cohérente sur tous les appareils Emerson et en évitant la nécessité d’un permis de feu.
  • Le diagnostic d’intégrité de la boucle surveille en permanence l’état de l’ensemble de la boucle électrique afin de détecter les défaillances potentielles avant qu’elles ne se produisent.
  • La fonctionnalité Hot Backup™ et l’alerte de dérive de sonde utilisent des sondes doubles pour garantir l’intégrité des mesures.
  • Le diagnostic de dégradation du thermocouple permet de surveiller le bon fonctionnement du thermocouple pour détecter toute dégradation avant qu’une défaillance ne se produise.
  • Les tests périodiques guidés proposent une procédure pas à pas intuitive pour garantir un fonctionnement sûr et optimal.
  • Le boîtier à double compartiment fournit une protection supérieure dans les environnements difficiles.

Documentation et schémas

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Transmetteur de température Rosemount™ 3144S