Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-214C RTD Temperature Sensor and 114P Protection Tube

Sonde de température à résistance Rosemount™ 214C et tube de protection 114P

Spécifications

Sonde de température à résistance Rosemount™ 214C
Plage de température
Pour la résistance bobinée, dérive de résistance maximale de 0,05 °C (0,020) au point de fusion de la glace après une vibration de 1 g entre 20 et 500 Hz pendant 150 heures conformément à la norme CEI 60751:2008
Fils de raccordement
Fil de 0,2 mm², isolé au FEP ; codage par couleurs selon la norme CEI 60751
Constante de temps/réponse
10,8 secondes maximum pour atteindre une réponse de sonde de 50 % lors du test en eau vive conformément à la norme CEI 60751:2008
Stabilité
Dérive de résistance maximale de ±0,15 °C (0,059) au point de fusion de la glace après 1 000 heures à la température maximale spécifiée lorsque la mesure est conforme aux méthodes définies par la norme CEI 60751:2008
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
CEI 751 Classe A ou B ; étalonnage à point unique ; programme d'étalonnage ou plage d'étalonnage spécifiée par le client, tous deux avec des constantes Callendar-Van Dusen
Tube de protection Rosemount™ 114P
Certifications/homologations
Certification du matériau
Tests des produits
Test de pression externe, test de pression interne, test de ressuage (voir les spécifications complètes pour la liste de tous les tests)

Caractéristiques

Sonde de température à résistance Rosemount™ 214C
  • La sonde de température à résistance Pt-100, à élément simple ou double, est conçue selon un principe associant une résistance bobinée ou des couches minces et répond aux diverses exigences d'application.
  • La sonde à couches minces est conçue pour supporter des applications industrielles à fortes vibrations.
  • La conception à résistance bobinée convient aux applications qui nécessitent une grande précision, qui sont à élément double et/ou sont sujettes à des températures élevées.
  • Elle couvre une vaste plage de températures de -196 à 600 °C (–321 to 1 112 °F) pour une souplesse d'application.
  • Les constantes Callendar-Van Dusen permettent l’appariement de la sonde avec le transmetteur et offrent ainsi un niveau de précision optimal
  • La précision de classe A en option garantit que les points de mesure de température critiques respectent les normes de tolérance et de précision
  • Sa conception est adaptable avec diverses options de boîtiers et têtes de connexion, ce qui permet de répondre aux diverses applications de sécurité intrinsèque
  • La sonde intègre des styles de montage compacts ou à ressort pour plus d'adaptabilité
  • Les certifications nord-américaines répondent aux exigences pour une utilisation en zone dangereuse
Tube de protection Rosemount™ 114P
  • Les types de montage fileté, à brides avec différentes options de profil de tige permettent une flexibilité d’application
  • Disponible en acier inoxydable à deux valeurs 316/316L et en acier inoxydable 316Ti
  • Les options de puits thermométrique incluent la certification des matériaux qui assure la conformité et de la traçabilité du matériau conformément à la norme EN 10204 type 3.1
  • Les options de test spécifiques permettent de répondre aux exigences de procédés, y compris le test de pression hydrostatique externe et interne et le test de contrôle par ressuage

Documentation et schémas

Sonde de température à résistance Rosemount™ 214C
Tube de protection Rosemount™ 114P