Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-2521 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2521 – Lames vibrantes

Product Description

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2521 est adapté aux matières à grains fins et en poudre, dans les cuves de procédé et de stockage où une sensibilité de mesure élevée est nécessaire. Il s’agit d’une technologie robuste, fiable et facile à utiliser. Elle offre une variété d’options pour une multitude d’applications. Temps de commutation réglable pour éviter les fausses alarmes.

Pression de service
16 bar (232 psi)
Température de service
-40 à 150 °C
Certifications/Homologations
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Sensibilité
<0.3 lb/ft3, >0,3 lb/pi3, 1,2 lb/pi3, 3 lb/pi3 (<5 g/l, >5 g/l, 20 g/l, 50 g/l)
Sortie
Relais, PNP à 3 fils, charge directe, NAMUR

Caractéristiques

  • Mesure de produits légers requérant un réglage précis
  • Temps de commutation réglable pour éviter des commutations intempestives
  • Principe de mesure sans maintenance, fiable et simple
  • Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable

Documentation et schémas