Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3144S Temperature Transmitter

Transmetteur de température Rosemount™ 3144S

Product Description

Le transmetteur de température Rosemount 3144S permet de réaliser des mesures de température précises, stables et fiables grâce à un instrument à la pointe de l’industrie. Il offre une configuration de capteurs prête à l’emploi grâce à la technologie ReadyConnect™, la technologie sans fil Bluetooth® et une couverture diagnostique complète, du capteur à la salle de commande. Mesurer la température du procédé sans puits thermométrique dans les applications à haute température en utilisant le transmetteur de température Rosemount 3144S avec la technologie Rosemount X-well™.

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Produits
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Entrée
Une ou deux sondes avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
4-20 mA/protocole HART®
Boîtier
Double compartiment à montage sur site
Indicateur/interface
Grand indicateur LCD graphique rétroéclairé avec boutons de service rapide, plusieurs lignes et graphique de plage de pourcentage
Précision
Incertitude aux conditions de référence ± 0,05 °C
Stabilité
± 0,25 °C pendant 20 ans (ultra-performance) ou 10 ans (performance standard)
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, protection des mesures de sonde à résistance, fonctionnalité Hot Backup™, alerte de dérive de sonde, dégradation du thermocouple, alertes de procédé configurables
Options d’étalonnage
Appariement de la sonde avec le transmetteur (constantes Callendar Van Dusen)
Certifications/homologations
Certifié SIL2 et compatible SIL3 selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, pour les zones dangereuses, type maritime. Consulter le guide de démarrage rapide pour obtenir la liste complète des certifications.

Caractéristiques

  • Une précision et une fiabilité à la pointe de l’industrie pour obtenir les meilleures performances dans les applications de régulation ou de sécurité critiques.
  • La stabilité durable garantie sur 20 ans permet d’augmenter les intervalles d’étalonnage et de réduire ainsi les déplacements sur le terrain.
  • La garantie limitée de 20 ans offre l’assurance et la tranquillité d’esprit qui accompagnent l’achat d’un produit Rosemount.
  • La technologie ReadyConnect™ offre une configuration prête à l’emploi des sondes pour vous aider à gagner du temps et à éliminer les erreurs.
  • La technologie Rosemount X-well mesure la température jusqu’à 650 °C (1 202 °F) sans point d’insertion dans le procédé pour réduire les coûts de conception, d’installation et de maintenance
  • Le mécanisme de protection des mesures des sondes à résistance permet de basculer automatiquement une configuration à 4 fils vers une configuration à 3 fils en cas de rupture ou d’endommagement d’un conducteur, prévenant ainsi toute perte de mesure et tout arrêt d’urgence
  • La connectivité Bluetooth® permet de travailler plus facilement, plus sûrement et plus efficacement grâce à des rondes simplifiées pour les opérateurs, une expérience d’application cohérente sur tous les appareils Emerson et en évitant la nécessité d’un permis de feu.
  • Le diagnostic d’intégrité de la boucle surveille en permanence l’état de l’ensemble de la boucle électrique afin de détecter les défaillances potentielles avant qu’elles ne se produisent.
  • La fonctionnalité Hot Backup™ et l’alerte de dérive de sonde utilisent des sondes doubles pour garantir l’intégrité des mesures.
  • Le diagnostic de dégradation du thermocouple permet de surveiller le bon fonctionnement du thermocouple pour détecter toute dégradation avant qu’une défaillance ne se produise.
  • Les tests périodiques guidés proposent une procédure pas à pas intuitive pour garantir un fonctionnement sûr et optimal.
  • Le boîtier à double compartiment fournit une protection supérieure dans les environnements difficiles.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits