Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-702 Wireless Discrete Dual Input Transmitter

Transmetteur logique sans fil Rosemount™ 702 à double entrée

Product Description

Le transmetteur logique sans fil Rosemount™ 702 à double entrée est un instrument économique et prêt à l’installation. Grâce à la sécurité et à la fiabilité de la technologie WirelessHART®, ce transmetteur offre un accès aux points logiques non raccordés au système de contrôle-commande en raison du coût de câblage et du manque d’entrées-sorties. Souvent utilisé comme répéteur, il permet aussi de suivre les accès du personnel et de surveiller les douches de sécurité et les postes de lavage oculaire.

Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Alimentation électrique
Module d’alimentation au chlorure de thionyle-lithium remplaçable, de sécurité intrinsèque, avec boîtier en polymère PBT
Matériau du boîtier
Aluminium à faible teneur en cuivre ou acier inoxydable
Type d’antenne
Antenne externe (option WK) : PIRE de 10 mW (10 dBm) maximum ; antenne externe grande portée (option WM) : PIRE de 18 mW (12,5 dBm) maximum ; antenne déportée à gain élevé (option WN) : PIRE de 40 mW (16 dBm) maximum ; antenne déportée (option WJ) : PIRE de 17 mW (12,3 dBm)
Indicateur/Interface
En option

Caractéristiques

  • Cet appareil prêt à l’installation permet d’accéder aux points logiques qui ne sont pas connectés au système de contrôle-commande
  • Souplesse d’application, y compris le répéteur et la surveillance des douches de sécurité et des postes de lavage oculaire
  • Conçu pour une entrée logique à contact double avec logique pour des applications à contacts limités et à contacts opposés.
  • Les entrées impulsionnelles sont mesurées en continu entre les mises à jour sans fil
  • Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données > 99 %
  • L’installation facile et intuitive offre une méthode d’automatisation rapide, sans le coût du câblage
  • Les solutions SmartPower™ garantissent jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sans dépose du transmetteur

Documentation et schémas