Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-8600DF040

Débitmètre Vortex 8600DF040 Utility Utilitaire De Rosemount, 102 Mm (4 Pouces) (DN100)

Product Description

Optimisé pour les applications de mesure de débit et de fluide propre générales et économiques incluant la vapeur, l’air, l’eau et l’azote.

Précision du débitmètre

•±0,75 % du débit pour les liquides
•±1 % du débit pour les gaz et la vapeur
Étendue de mesure
1/30
Sortie

•4-20 mA avec HART®
•4-20 mA avec HART® et sortie impulsions réglable
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable – CF3M
Options de bride
Les brides ANSI Classe 150 à 300, DIN PN 10 à PN 40, JIS 10K à 40K, sont disponibles avec différentes faces de bride.
Température de service
-50 °C à 250 °C
Diamètre de ligne
À bride – 25 à 200 mm (1" à 8")

Caractéristiques

  • Fiabilité garantie et réduction des coûts, sans pièces mobiles à réparer ou maintenir
  • Élimination des lignes d’impulsion et des problèmes d'encrassement grâce à la technologie en ligne
  • Simplification de l’installation sans ligne d’impulsion, sans étalonnage sur site et sans réglage du zéro
  • Large gamme de débits prise en compte avec une grande étendue de mesure
  • Vérification électronique qui permet de simplifier le dépannage
  • Maintenance facile grâce à des tubes de mesure remplaçables
  • Montage déporté de l’électronique pour un accès facile

Documentation et schémas