Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-Permasense ET310C Corrosion Transmitter

Transmetteur de corrosion sans fil Rosemount™ Permasense ET310C

Product Description

Obtenez en temps réel une visibilité permanente des tendances en matière de corrosion et d’érosion grâce à des capteurs à ultrasons uniques qui mesurent en continu l’épaisseur des conduites. Optimisé pour être utilisé dans l’industrie chimique, le Rosemount ET310C est non intrusif et alimenté par batterie, ce qui permet une installation magnétique rapide et simple sur n’importe quel métal. Les données fiables et précises sur l’épaisseur des parois fournies via un réseau WirelessHART® par le Rosemount ET310C au logiciel Plantweb™ Insight peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions concernant l’entretien et le remplacement des conduites.

Plage de température
Peut être utilisé sur du métal avec une température de fonctionnement pouvant atteindre 160 °C (320 °F)
Protocole de communication
WirelessHART®
Durée de vie de la batterie
9 ans (module d’alimentation BP20E)
Certifications/homologations
Zones dangereuses classe 1, div 1 ou zone 0, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Compatibilité des matériaux
Tous les métaux
Étendue de mesure
Épaisseur minimale de la paroi : 2 mm (0,08 po)
Épaisseur maximal de la paroi : jusqu’à 8 mm (0,31 po)
Diamètre de tuyau applicable
Diamètre minimal du tuyau : NPS2
Diamètre maximal du tuyau : NPS8
Performances
Capacité de détection des pertes de métal : inférieure à une dizaine de microns en conditions de terrain réelles
Fréquence de mesure
Par défaut − toutes les 12 heures ; configurable par l’utilisateur jusqu’à toutes les heures

Caractéristiques

  • Identifier avec précision les tendances en matière de corrosion et d’érosion, en évitant les pannes et incidents non planifiés
  • Réaliser une maintenance prédictive et prolonger les durées de fonctionnement, en toute confiance grâce aux données continues sur l’intégrité des équipements
  • Optimisez l’utilisation des équipements et la capacité de production grâce à des informations en temps réel sur l’état des équipements depuis votre bureau.
  • Fonctionne sur tout métal jusqu’à 160 °C (320 °F)
  • Une installation simple, intuitive et non intrusive permet un déploiement simple sur équipements existants
  • Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %

Documentation et schémas