Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-Synchros WirelessHART Repeater

Répéteur Rosemount™ Synchros™ WirelessHART®

Product Description

Le répéteur Rosemount Synchros WirelessHART est une solution idéale pour étendre la portée et la fiabilité de votre réseau WirelessHART. Conçu comme composante de la plate-forme IIoT Synchros d’Emerson, ce répéteur WirelessHART garantit que vos systèmes d’automatisation et de contrôle-commande industriels maintiennent une communication fluide, même dans des environnements difficiles. Le répéteur peut s’intégrer parfaitement aux réseaux WirelessHART existants et bénéficie d’homologations pour zones dangereuses, permettant une installation rapide et sans complication, sans nécessiter de reconfiguration importante.

Protocole de communication
WirelessHART®
Fréquence de rafraîchissement de l’appareil
De 1 minute à 24 heures, sélectionnable par l’utilisateur
Température de service
De -40 à 85 °C (-40 à 185°F)
Alimentation électrique
Module d’alimentation Synchros inclus, à sécurité intrinsèque, au chlorure de thionyle-lithium, avec base de boîtier en polymère PBT
Matériau du boîtier
Couvercle en polymère technique (PBT/PC), base du boîtier du répéteur en aluminium à faible teneur de cuivre
Type d’antenne
Antenne interne : PIRE maximum de 10 mW (10 dBm)
Certifications/homologations
Certifié pour zones dangereuses – voir la fiche technique pour la liste complète des certifications
Durée de vie du module d’alimentation
Jusqu’à 10 ans de durée de vie, remplaçable sur site

Caractéristiques

  • Se monte directement sur la tuyauterie sans la couper ou en changer la configuration pour une installation simple et flexible
  • Amplifiez la portée de votre réseau WirelessHART pour couvrir de vastes zones industrielles, en garantissant une connectivité constante sur de longues distances
  • Technologie WirelessHART sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • Boîtier renforcé et conception robuste du transmetteur permettent une installation à proximité de tout procédé et des performances constantes, même dans des environnements difficiles et des zones dangereuses
  • Options de montage flexibles permettant une installation en divers emplacements, garantissant une couverture de signal et des performances réseau optimales
  • Conçu pour résister aux environnements industriels difficiles, le répéteur WirelessHART robuste fonctionne de manière fiable dans des températures et conditions extrêmes
  • Conçu pour une faible consommation d’énergie, maximisant la durée de vie de la batterie et réduisant les besoins d’entretien

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits