Le système de qualité de l’eau WQS permet de déterminer le pH, l’ORP, la conductivité, la température, le chlore libre ou la monochloramine, l’oxygène, la turbidité et l’indice de particules dans l’eau douce. Le système combine des instruments et des sondes spécifiés par l’utilisateur pour créer un système personnalisé de surveillance de la qualité de l’eau. Contrairement aux systèmes d’autres fabricants, le système WQS n’utilise pas de réactifs ou de systèmes de conditionnement d’échantillons coûteux.