Le module de gestion de réseau (anciennement TransportPlanner™) pour le logiciel SchedulingManager™ de conduites d’Emerson permet aux utilisateurs de gérer l’acheminement par plusieurs conduites ou autres modes de transports, tels que les wagons, les navires ou les camions. Les utilisateurs peuvent simuler la connectivité réseau, valider les nominations et contrats globaux et optimisez les conduites multi-produits. Les utilisateurs n’ayant pas une formation technique jouissent d’une vue claire des options de transport avec un gestionnaire de système de programmation centralisé, d’un tableau de bord et d’une vue schématique. L’application prend automatiquement en compte les coûts de transport, la capacité, les calendriers de maintenance, le temps de transport, les options de stockage ainsi que le prix et le coût aux points d’approvisionnement et de livraison afin de déterminer la façon la plus économique de livrer les produits.