Les détendeurs série FL sont des détendeurs pilotés, précis, à pression d’équilibre et à siège souple. Ils sont conçus pour des applications de transport, les systèmes de distribution de grand débit et les alimentations de centrales électriques. La série FL assure un fonctionnement en douceur et silencieux, une fermeture étanche et une longue durée de vie. La série FL est maintenant disponible avec le nouveau silencieux type SRII en option, disponible également avec le type SRS et adaptée aux conditions de service extrêmes.
Fichiers CAD et schémas : Cliquez ici