Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-Wegamed Single

Détendeur à un étage TESCOM™ Wegamed (Obsolète)

Product Description

À COMPTER DU 31/03/21, CE PRODUIT N’EST PLUS DISPONIBLE.

Détendeur de pression à cylindre préréglé à un étage WegaMed conforme à la norme DIN EN ISO 10524-1, pour la réduction des gaz médicaux sous pression. Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Pression amont maximale
Air, O2 : 11 à 200 bar
N2O, CO2 : 11 à 60 bar
Pression aval
Air : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 80 l/min
O2 : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 76 l/min
N2O : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 65 l/min
CO2 : 73 psig / 5 bar à un débit nominal 65 l/min
Xe : 73 psig / 5 bar à un débit nominal de 37 l/min
Produit fluide
Médical O2, Air, N2O, CO2, Xe
Déverseur
Pression d'ouverture : 116 psi / 8 bar
Débit minimum : 220 l/min (air)
Plage de température
Fonctionnement : -4 °F à 140 °F / -20 °C à 60 °C
Stockage : -40 °F à 158 °F / -40 °C à 70 °C
Poids
environ 2,65 lb / 1,2 kg (selon le raccordement d'entrée)
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception compacte
  • Conception robuste et fiable pour les applications stationnaires
  • Déverseur intégré

Documentation et schémas