Brevets
Liste des brevets technologiques Micro Motion
Les produits de Micro Motion, Inc. suivants sont protégés par des brevets aux États-Unis et ailleurs. Ce site Web est fourni pour satisfaire les dispositions de diverses juridictions en matière de marquage de brevet virtuel, y compris les dispositions de l’America Invents Act. La liste suivante des produits Micro Motion peut ne pas être exhaustive et d’autres produits Micro Motion qui ne sont pas répertoriés ici peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets. Les brevets ci-dessous peuvent inclure un ou plusieurs équivalents non américains. D’autres demandes américaines et non américaines en attente peuvent s’appliquer.
Dernière mise à jour le 20 mai 2021.
CMF et CMFHC | CMFS007/ | CMFS025-150 | LF | T | GNC, R, H (sauf H300) et F (sauf F300) | F300 et H300 | Séries D et DL | Série K (transmetteur intégré) |
6,505,135 | 6,782,333 | 6,782,333 | 7,168,329 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,591,693 |
6,782,333 | 7,287,438 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,287,438 | 7,523,639 | 7,716,963 | 6,782,333 |
7,287,438 | 7,523,639 | 7,716,963 | 7,628,084 | 7,716,963 | 7,523,639 | 7,716,963 | 8,229,695 | 7,523,639 |
7,523,639 | 7,716,963 | 7,802,462 | 7,716,963 | 8,229,695 | 7,716,963 | 7,802,484 | 8,364,426 | 7,694,584 |
7,716,963 | 7,802,462 | 8,215,185 | 8,229,695 | 8,364,426 | 8,229,695 | 7,938,021 | 8,650,929 | 7,716,963 |
8,215,185 | 8,215,185 | 8,229,695 | 9,726,529 | 9,170,143 | 8,364,426 | 8,229,695 | 9,726,529 | 7,774,150 |
8,229,695 | 8,229,695 | 8,364,426 | 9,726,529 | 9,726,521 | 8,364,426 | 10,598,525 | 7,940,533 | |
8,364,426 | 8,364,426 | D819,472 | 10,598,525 | 10,598,525 | 8,650,929 | 11,168,016 | 7,953,568 | |
8,650,929 | D819,472 | D820,134 | 11,168,016 | 9,726,529 | 11,169,013 | 7,983,855 | ||
8,695,440 | D820,134 | 9,726,529 | 11,169,013 | 10,598,525 | 11,209,299 | 8,135,552 | ||
8,720,281 | 9,952,077 | 10,598,525 | 11,209,299 | 11,168,016 | 8,260,562 | |||
9,851,239 | 10,018,491 | 11,168,016 | 11,169,013 | 8,364,426 | ||||
9,043,166 | 9,726,529 | 11,169,013 | 11,209,299 | 8,676,526 | ||||
9,368,264 | D674,302 | 11,209,299 | 9,400,203 | |||||
9,810,562 | 10,416,017 | D744,362 | ||||||
9,666,347 | 10,425,045 | D741,737 | ||||||
9,726,529 | 10,488,234 | 10,297,951 | ||||||
9,810,562 | 10,598,525 | 1,030,365 | ||||||
9,851,239 | 11,168,016 | 10,598,525 | ||||||
10,589,372 | 11,169,013 | 11,168,016 | ||||||
10,598,525 | 11,209,299 | 11,169,013 | ||||||
11,168,016 | 11,209,299 | |||||||
11,169,013 | ||||||||
11,209,299 |
Les produits de Micro Motion, Inc. suivants sont protégés par des brevets aux États-Unis et ailleurs. Ce site Web est fourni pour satisfaire les dispositions de diverses juridictions en matière de marquage de brevet virtuel, y compris les dispositions de l’America Invents Act. La liste suivante des produits Micro Motion peut ne pas être exhaustive et d’autres produits Micro Motion qui ne sont pas répertoriés ici peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets. Les brevets ci-dessous peuvent inclure un ou plusieurs équivalents non américains. D’autres demandes américaines et non américaines en attente peuvent s’appliquer.
Dernière mise à jour le 21 avril 2021.
| 1500/2500/LFT (*DRM)/QTA (*DRM) | 1700/2700/LFT (*FM)/QTA (*FM) | 2200S | 2400S | 3000, 3300, 3350, 3500, 3700 | 5700 | FMT | 9739MVD | 4700 |
| 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,782,333 | 6,591,693 | 6,782,333 | 6,782,333 |
| 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 7,523,639 | 9,400,203 | 7,523,639 | 7,523,639 |
| 7,716,963 | 7,716,963 | 7,694,584 | 7,694,584 | 7,716,963 | 7,694,584 | 10,598,525 | 7,694,584 | 7,694,584 |
| 7,774,150 | 7,774,150 | 7,716,963 | 7,716,963 | 7,865,318 | 7,716,963 | 7,716,963 | 7,716,963 | |
| 7,865,318 | 7,865,318 | 7,953,568 | 7,774,150 | 7,953,568 | 7,953,568 | 7,774,150 | 7,953,568 | |
| 7,953,568 | 7,953,568 | 8,063,694 | 7,865,318 | 8,135,552 | 7,865,318 | 7,940,533 | 7,865,318 | |
| 8,135,552 | 8,135,552 | 8,135,552 | 7,940,533 | 8,280,651 | 7,953,568 | 7,953,568 | 7,953,968 | |
| 8,280,651 | 8,280,651 | 8,332,168 | 7,953,568 | 8,831,896 | 7,983,855 | 7,983,855 | 7,983,855 | |
| 9,400,203 | 8,695,440 | 8,595,519 | 7,983,855 | 9,043,166 | 8,135,552 | 8,135,552 | 8,135,552 | |
| 10,598,525 | 8,720,281 | 8,688,943 | 8,135,552 | 9,400,203 | 8,260,562 | 8,260,562 | 8,260,562 | |
| 11,169,013 | 9,400,203 | 9,400,203 | 8,260,562 | 10,598,525 | 8,280,651 | 8,676,526 | 8,280,651 | |
| 11,209,299 | 10,598,525 | 10,598,525 | 8,280,651 | 11,168,016 | 8,650,929 | 9,400,203 | 8,650,929 | |
| 11,169,013 | 11,168,016 | 8,676,526 | 11,169,013 | 8,676,526 | 10,598,525 | 8,676,526 | ||
| 11,209,299 | 11,169,013 | 9,400,203 | 11,209,299 | 8,695,440 | 11,168,016 | 8,695,440 | ||
| 11,209,299 | 10,598,525 | 8,720,281 | 11,169,013 | 8,720,281 | ||||
| 11,168,016 | 9,400,203 | 11,209,299 | 9,400,203 | |||||
| 11,169,013 | 9,534,939 | 9,534,939 | ||||||
| 11,209,299 | D758,314 | 10,151,613 | ||||||
| 10,151,613 | 10,248,514 | |||||||
| 10,225,942 | 10,225,942 | |||||||
| 10,248,514 | 10,303,633 | |||||||
| 10,394,388 | 10,522,955 | |||||||
| 10,620,027 | 10,598,525 | |||||||
| 10,779,429 | 10,649,947 | |||||||
| 10,900,348 | 10,779,429 | |||||||
| D891,383 | 11,168,016 | |||||||
| 11,168,016 | 11,169,013 | |||||||
| 11,169,013 | 11,209,299 | |||||||
| 11,209,299 |
*DRM − Montage sur rail DIN
*FM − Montage sur site
Les produits de Micro Motion, Inc. suivants sont protégés par des brevets aux États-Unis et ailleurs. Ce site Web est fourni pour satisfaire les dispositions de diverses juridictions en matière de marquage de brevet virtuel, y compris les dispositions de l’America Invents Act. La liste suivante des produits Micro Motion peut ne pas être exhaustive et d’autres produits Micro Motion qui ne sont pas répertoriés ici peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets. Les brevets ci-dessous peuvent inclure un ou plusieurs équivalents non américains. D’autres demandes américaines et non américaines en attente peuvent s’appliquer.
Dernière mise à jour le 21 avril 2021.
SGM | GDM | CDM | FDM/FVM/HFVM |
| 7,983,855 | 7,983,855 | 6,782,333 | 6,512,987 |
| 7,523,639 | 6,591,693 | ||
| 7,716,963 | 6,678,751 | ||
| 7,802,462 | 7,983,855 | ||
| 7,983,855 | 10,168,264 | ||
| 8,215,185 | 10,274,409 | ||
| 8,229,695 | 10,663,336 | ||
| 8,364,426 | 10,527,534 | ||
| 9,726,529 | |||
| 9,400,203 | |||
| D668,979 | |||
| D675,122 |
Les produits de Micro Motion, Inc. suivants sont protégés par des brevets aux États-Unis et ailleurs. Ce site Web est fourni pour satisfaire les dispositions de diverses juridictions en matière de marquage de brevet virtuel, y compris les dispositions de l’America Invents Act. La liste suivante des produits Micro Motion peut ne pas être exhaustive et d’autres produits Micro Motion qui ne sont pas répertoriés ici peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets. Les brevets ci-dessous peuvent inclure un ou plusieurs équivalents non américains. D’autres demandes américaines et non américaines en attente peuvent s’appliquer.
Dernière mise à jour le 21 avril 2021.
Platine processeur 700 | Platine processeur 800 | 820 |
| 6,505,135 | 6,505,135 | 6,505,135 |
| 6,782,325 | 6,782,333 | 6,782,333 |
| 6,782,333 | 7,523,639 | 7,523,639 |
| 6,834,241 | 7,694,584 | 7,694,584 |
| 7,194,368 | 7,716,963 | 7,716,963 |
| 7,523,639 | 7,865,318 | 7,865,318 |
| 7,716,963 | 7,953,568 | 7,953,568 |
| 7,953,568 | 7,983,855 | 7,983,855 |
| 8,135,552 | 8,135,552 | 8,135,552 |
| 9,400,203 | 8,260,562 | 8,260,562 |
| 10,151,613 | 8,280,651 | 8,280,651 |
| 10,598,525 | 8,650,929 | 8,650,929 |
| 11,168,016 | 8,676,526 | 8,676,526 |
| 11,169,013 | 9,400,203 | 9,400,203 |
| 11,209,299 | 10,151,613 | 10,151,613 |
| 10,297,951 | 10,598,525 | |
| 10,598,525 | 10,612,953 | |
| 10,612,953 | 10,598,532 | |
| 11,168,016 | 10,598,533 | |
| 11,169,013 | 11,022,471 | |
| 11,209,299 | 11,221,247 | |
| 11,168,016 | ||
| 11,169,013 | ||
| 11,209,299 |